Direkt zum Hauptinhalt

Inspekto – sofort einsatzbereite, KI-gestützte visuelle Inspektion

Inspekto ermöglicht eine sofort einsatzbereite visuelle Qualitätsprüfung und erfordert keinerlei Fachwissen zu Bildverarbeitung oder KI. Sie können schnell und unkompliziert starten – selbst mit den anspruchsvollsten Anwendungsfällen. Die Lösung ist einfach bereitzustellen und zu nutzen, skalierbar und lässt sich nahtlos in bestehende Automatisierungssysteme integrieren.

Melden Sie sich für unsere KI-Bootcamps an

Von der Theorie zur Praxis: KI-Potenzial nutzen, Teams in die Zukunft führen.
Jetzt anmelden & Platz sichern!

Der schnelle Einstieg in die visuelle Qualitätskontrolle

Einfach zu bedienen und zu warten: Dank der äußerst intuitiven Benutzeroberfläche von Inspekto sind Einrichtung und Konfiguration unkompliziert. Diese durchgängige Einfachheit bleibt über den gesamten Lebenszyklus erhalten.

Reduzierter Aufwand: Für die Implementierung, Inbetriebnahme und Wartung dieser Lösung sind keine Kenntnisse in Machine Vision oder KI erforderlich. So kann praktisch jeder automatisieren.

Schnelle Einrichtung: Für die Inbetriebnahme von Inspekto werden lediglich 20 fehlerfreie Muster benötigt – fehlerhafte Teile sind nicht erforderlich.

Selbstadaptiv: Potenzielle Fehler müssen weder vorhergesehen noch angelernt werden. Dank des unbeaufsichtigten KI-Ansatzes erkennt Inspekto sämtliche Anomalien und Abweichungen von den zuvor angelernten Referenzteilen und passt sich nahtlos an, um auch Oberflächenvariationen zuverlässig zu verarbeiten.

Warum eine KI-basierte Qualitätssicherung unverzichtbar ist

Gesteigerte Gesamt­anlageneffektivität

Fehler bremsen die Produktion nicht – zu späte Erkennung schon. KI-basierte Inspektion prüft jedes Produkt in Echtzeit und passt sich an Veränderungen an. Höherer Erstdurchlauf, weniger Stillstände. Die Gesamtanlageneffektivität (OEE) steigt, wenn sich die Qualität von reaktiv zu proaktiv ändert.

Qualitätssicherung, die Design­änderungen versteht

Produktvarianten und individualisierte Massenproduktion sind heute Standard. Klassische Bildverarbeitung stößt bei neuen Regeln und Reprogrammierung an ihre Grenzen. KI lernt neue Varianten in Minuten. Ihr Produkt entwickelt sich weiter – Ihre Inspektion hält einfach mit.

Industrielle KI ohne Spezialwissen

Regelbasierte Systeme erfordern kontinuierliches Expertenwissen und Aufwand. KI-basierte Bildverarbeitung verändert das: schnelle Einrichtung, Training mit guten Beispielen und danach einfach laufen lassen. Keine Machine-Vision-Experten nötig – einfach anschließen, anlernen, starten.

Inspekto is an easy to use and maintain, scalable visual inspection for anomaly and presence detection with seamlesss integration and no need for vision or AI expertise

Kosteneffiziente und sofort einsetzbare industrielle visuelle Inspektion

Das Inspekto-System kombiniert ein einzigartiges elektro-optisches System mit innovativer KI-Technologie und bietet eine Lösung zur visuellen Qualitätsinspektion, die vielseitig, extrem einfach zu bedienen ist, sich an Veränderungen in der Produktionslinie anpasst und keine Machine-Vision-Expertise erfordert. Es werden lediglich 20 fehlerfreie Muster benötigt. Fehlerhafte Teile sind optional, aber nicht zwingend erforderlich. Das System kann direkt in die Produktionslinie integriert werden – entweder am Ende oder innerhalb der Linie – und vollständig an PLC- oder MES/ERP-Systeme angebunden werden. Dadurch eignet es sich ideal für die Wareneingangsprüfung oder die Endkontrolle fertiger Produkte.

Typische Einsatzgebiete von Inspekto

Kunststoffspritzguss

Kunststoffspritzguss ist ein Fertigungsverfahren, bei dem geschmolzener Kunststoff in eine Form eingespritzt wird, um präzise und reproduzierbare Teile in hohen Stückzahlen herzustellen. Inspekto hilft dabei, Fehler frühzeitig zu erkennen und Ausschuss zu reduzieren. Gleichzeitig wird eine gleichbleibende Teilequalität sichergestellt, da das System automatisch Defekte erkennt, die bei manuellen Prüfungen leicht übersehen werden können.

Ein Kunststoffteil wird unter einer Kamera platziert, in Position gebracht und von Inspekto gescannt, um auf Fehler zu prüfen.
Ein kratzfreies Metallgussteil wird unter einer Kamera platziert, positioniert und von einem KI-System gescannt, um Oberflächendefekte zu erkennen.

Metallguss

Im Metallguss-Fertigungsverfahren, wird geschmolzenes Metall in eine Form gegossen und dort zum Erstarren gebracht. So entstehen komplexe und langlebige Bauteile, die in Branchen wie der Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt sowie im Maschinenbau eingesetzt werden. Inspekto erkennt Oberflächendefekte wie Risse, Poren oder Fehlstellen automatisch, die manuell nur schwer zu erkennen sind. Dadurch wird der Ausschuss reduziert, die Prozessstabilität erhöht und eine gleichbleibend hohe Qualität der Gussteile sichergestellt.

PCB-Bauteile

Die PCB-Inspektion umfasst die Prüfung von Leiterplatten auf korrekte Bauteilplatzierung, Lötqualität und Oberflächendefekte nach der Fertigung oder Montage. Inspekto erkennt automatisch Fehler wie Lötbrücken, fehlende oder falsch platzierte Bauteile sowie Oberflächenanomalien, die manuell schwer zu erfassen sind. Dadurch wird die Zuverlässigkeit erhöht und Nacharbeit reduziert. So wird sichergestellt, dass nur fehlerfreie Bauteile zum Kunden gelangen.

Eine elektronische Leiterplatte wird unter einer Kamera platziert und von Inspekto gescannt, um auf Defekte wie Lötbrücken sowie fehlende oder falsch platzierte Bauteile zu prüfen. So wird eine zuverlässige Qualität sichergestellt und Nacharbeit reduziert.

End-of-Line Montagekontrolle

Die Endmontage ist die letzte Stufe der Produktion in der Komponenten durch manuelle und automatisierte Schritte zu einem fertigen Produkt zusammengefügt werden. Inspekto erkennt dabei automatisch Montagefehler wie fehlende Teile, Fehlpositionierungen, falsche Etiketten oder kosmetische Defekte, die von menschlichen Prüfern übersehen werden können. Dadurch wird die Qualität verbessert, Nacharbeit reduziert und eine gleichbleibende Ausgabe sichergestellt.

Entdecken Sie zugehörige Resourcen