Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
En ingeniør, der arbejder ved skrivebordet med dobbelte skærme, der viser 3D-simuleringer af mekaniske komponenter og væskedynamik på bærbar computer og skærme.

Nyheder i Simcenter juni 2026

En ny æra for Simcenter begynder nu! Tidligere Altair-produkter slutter sig til Simcenterfamilien for første gang.

Hvorfor Simcenter Simlab?

Simcenter Simlab er et procesdrevet multifysiksimuleringsmiljø, der fremskynder analyse på tværs af strukturelle, termiske, elektromagnetiske og flydende domæner.

Softwaren er designet til komplekse samlinger og reducerer drastisk den tid, der bruges på at bygge endelige elementmodeller og fortolke resultater. Automatiserede arbejdsgange, direkte CAD-integration og skalerbare løsere muliggør simulering direkte på opdateret geometri.

en softwaregrænseflade, der viser et printkort med en varmekortvisualisering af termisk stress eller forskydning, angivet med en farvegradient fra blå til rød.

Forbind CAD problemfrit

Fremskynd designprocessen ved at holde simuleringer tilpasset geometriændringer, artikelvarianter og samleopdateringer, der øjeblikkeligt synkroniserer ændringer gennem problemfri CAD-kobling.

Automatiser på højt niveau

Fremskynd simuleringsforberedelsen med intelligent funktionsgenkendelse, genanvendelige automatiseringsskabeloner, guidede arbejdsgange og en intuitiv brugeroplevelse, der reducerer manuelle trin uden at gå på kompromis med kontrollen.

Elektronisk systemdesign gjort enkelt

Udfør problemfrit nøjagtige lineære og ikke-lineære strukturelle, termiske og beregningsmæssige væskedynamikanalyser lokalt eller i skyen.

Udvalgte funktioner

Strømlin arbejdsgange

Eliminer manuelle opgaver som solid meshing, modelopsætning, udførelse af løsere og efterbehandling. Lever ensartede, gentagelige resultater med strømlinede simuleringsarbejdsgange.

En printkortsamling vises med et termisk varmekortoverlay, der viser temperaturvariationer med en gradient fra blå (koldeste) til rød (hotteste) på tværs af dens komponenter.

Automatiser design optimering

Brug indbyggede automatiseringsværktøjer til at forenkle simuleringsopsætningen, herunder design af eksperimenter (DOE) og optimeringsopgaver. Overvåg nemt resultater og konvergens for at fremskynde design i tidlige stadier.

En softwaregrænseflade viser et katalog over motordeledesign, der viser forskellige „ydre slot“ -konfigurationer som små billeder, med en større detaljeret visning af et valgt design og dets egenskaber i de tilstødende paneler.

Udnyt avanceret løsningskompatibilitet

Udnyt en brugervenlig grænseflade til at forberede og analysere simuleringer på tværs af forskellige løsere, hvilket gør det lettere at skifte mellem forskellige værktøjer.

Et udskåret billede af en mekanisk komponent, muligvis en gearkasse eller differentialhus, viser en intern masket struktur med en farvegradient fra blå til rød.

Find ud af, hvordan andre bruger Simcenter Simlab

Select...

Simcenter Simlab giver forbedret chip- og 3D-IC-pålidelighed

Simcenter Electronic System Design (ESD) løsning forenkler og fremskynder designet af integrerede kredsløb (IC'er) og 3D-pakker ved hjælp af en samlet proces bygget op omkring en 3D digital tvilling. Med Simcenter Simlab kan ingeniører udforske forskellige chiplet-layouts, analysere strøm- og køleydelse og spotte termiske hotspots tidligt i designfasen.

Et glødende blåt printkort har en central mikrochip med synlige interne komponenter og flere lagdelte, gennemskinnelige chipdyser, der løfter sig fra overfladen, sat på baggrund af belyste kredsløbsspor.

Simcenter Simlab til PCB og elektronisk emballageanalyse

Simcenter Simab leverer robuste arbejdsgange til analyse på PCB-niveau, herunder mekaniske, termiske og træthedsevalueringer. Arbejd direkte fra ECAD og optimer emballagedesign.

Brugssager:

  • Detaljeret, homogeniseret og hybrid PCB-modellering
  • ECAD-til-simuleringsarbejdsgange
  • Sporkortlægning og automatisering af materialeegenskaber
  • Termomekanisk vridning og stødanalyse
Et udvidet billede af en printkortsamling viser det øverste lag med monterede komponenter og fire underliggende lag med glødende blå spor, der illustrerer printkortets indviklede indre struktur.