跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
电气化基础设施

Electrification X

Electrification X 是我们一款集成的电气化和自动化的物联网套件,旨在延长中/低压配电网、变电站、可再生能源和工业场所的正常运行时间、稳定性、可靠性、网络安全和盈利能力。

用于电力系统的digitaltwin展示了气体绝缘的中压开关设备面板

适用于全电动世界电力系统的Digital Twin

使用我们的白皮书开启电力系统的未来。

戴着安全帽的能源工作者面带微笑,在深蓝色背景上覆盖着风格化的Siemens “X” 图案。

Siemens 参展 Enlit 欧洲,11 月 10 日至 12 日,维也纳 A.A50 号展厅

了解人工智能驱动的电网如何解锁多达 30% 的容量,同时将停机时间减少多达 30%。

数字能源解决方案

改造您的电气化基础设施

Electrification X 通过一个集成套件帮助可再生能源运营商、公用事业、行业和基础设施客户解决能源转型的挑战。

Electrification X 提供:

  • 资产管理:监控设备状况、运行数据和健康状况。
  • Energy management: 提高能源效率,减少碳排放,优化能源组合。
  • 负载管理: 监督电动汽车充电基础设施,启用远程控制并动态管理负载,同时保持电网稳定。
  • 微电网管理: 实现所有微电网的数据透明度,从而实现可再生能源的最佳利用。
  • 配电网可见性: 加强对中低压配电站和街道机柜的监督。
  • 故障检测: 监控架空和变电站电气网络,以促进及时有效的故障管理。
  • 运营技术 (OT) 支持: 获得持续的库存、与供应商无关的漏洞和基准管理以及工作流程。

为什么 Electrification X?

电气化基础设施每停机一分钟平均花费 3,000 至 12,000 欧元。Electrification X 通过最大限度地减少计划外停机和平均维修时间,同时延长资产使用寿命,从而实现运营转型。得益于集中监控和高级诊断,最大限度地减少了现场工作人员前往远程站点的需求,平均维修时间最多可缩短 50%。

75% 减少了资产停机时间

通过预测性维护、优化资产利用率和维护计划,将资产停机时间减少多达 75%。

30% 降低运营支出

通过实施数据驱动的决策和效率改进,将运营支出 (OPEX) 最多可减少 30%。

30% 增加可用电网容量

借助智能配电网管理和智能基础设施解决方案,将可用电网容量提高多达 30%。

管理和优化电气化基础设施

在一个监管复杂和技术瞬息万变的世界中,如何保持电网稳定、削减成本并实现可持续发展目标?

答案不是孤立的解决方案,而是连接现实世界和数字世界的统一、智能的方法。有了 Electrification X,您的电台中的每一项资产都将得到连接和管理,随时可以进行分析。

探索 Electrification X 的应用

Electrification X 是一款用于电气化基础设施的集成物联网套件,使您能够混合和匹配满足您需求的功能。从一系列强大的功能集中进行选择,所有这些功能集可以无缝协作,以最大限度地提高效率、灵活性和可扩展性。

Electrification X | 尺寸 4x3
客户体验

看看客户如何使用 Electrification X

Select...

运营/维护经理

通过从手动检查转向预防性维护,避免计划外停机并确保透明度。提供所需的透明度,使您能够拥有高度可用的设施、做出明智的决策并提前计划维护。

Electrification X_维护经理

常见问题解答

发现各种可能性