跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
安全电网的创新

使用 Enemalta 加强电网网络安全

了解 Enemalta 如何通过监控 OT 资产中的网络漏洞并实现主动响应,增强其能源基础设施的弹性。目标:确保运营连续性和完全安全性,符合最新的欧洲 NIS2 标准。

未来的能源安全基础设施

能源转型需要确保NIS2合规性和高弹性的基础设施。 Enemalta 有限公司 通过加速 OT 数字化来应对岛基配电的挑战。该公司与 Siemens 合作,实现了国家电网管理的现代化,降低了运营复杂性,确保为 400,000 名用户提供安全、可靠的能源。

资产管理的实际成果

ea26113d-292e-4afb-ae3d-ee8ef12413cc

实时监控资产

创建动态和集中的 OT 设备清单,以实现全面可见性。监控 SIPROTEC 5 保护和 Ruggedcom 交换机等资产,确保持续监管。

61a92b7b7b-fd18-499d-a75d-b933f57ae45c

管理补丁和漏洞

同时监控软件漏洞,保护 OT 环境免受外部威胁。实施系统的补丁管理,以提高电网的安全性和弹性。

0f150bae-f484-4633-bb69-d59916fe173f

通过标准协议连接系统

它通过使用标准协议确保各种 OT 技术的完全互操作性,对电网中的所有 OT 设备提供 360 度监控。

A laptop shows a Siemens dashboard with two pie charts on baseline adherence and vulnerability monitoring, alongside a security-themed icon.

使用 Electrification X 进行持续监督-OT Companion

在北马萨配送中心,Electrification X — OT Companion的实施标志着一个开创性的里程碑,因为这是西门子意大利在欧洲交付的首款同类TSO应用。这种基于云且支持物联网的数字解决方案为 OT 环境提供持续而全面的监管。借助这种高级工具,Enemalta团队可以持续监控软件漏洞,并系统地管理整个国家基础设施的补丁。这可确保每个关键组件都以 NIS2 指令等欧洲法规要求的最高安全性和可靠性水平运行。

使用 Electrification X 加速转型

OT Companion是Electrification X不可分割的一部分,Electrification X是西门子为能源系统的电气化和自动化开发的软件即服务套件。在西门子 Xcelerator 生态系统中,这些数字化解决方案为能源转型运营商提供了先进的工具,以提高电网的可靠性和可用性。该产品组合提高了运营效率并加强了网络安全,同时优化了资源利用率。其可扩展的云原生方法确保了马耳他的电力基础设施能够无缝地向集中、一致和安全的电网管理发展,从而有效支持国家网络安全目标的实现。

Person wearing protective gear examining industrial equipment with a tablet in a manufacturing facility.
A cybersecurity tunnel with a digital lock and a keyhole, symbolizing secure data transmission.

巩固长期弹性

西门子和Enemalta plc之间长达十年的合作促成了年度主动漏洞监控合同的启动,将传统维护转变为先进的数字防御策略。这种方法不仅使公司符合NIS2指令的严格网络安全要求,而且为马耳他和戈佐国家能源基础设施的未来发展奠定了坚实可靠的基础。该项目的扩建旨在实现对整个OT网络的集中管理,加强对整个岛屿领土的保护。Enemalta与意大利西门子合作,继续探索新的技术前沿,以提高能源分配的弹性。

Electrification X 专为配合能源转型运营商而设计,使提高电网的可靠性和可用性、提高运营效率、加强网络安全以及优化资源利用成为可能。
马可·拉斯泰利, Electrification 与自动化负责人, Siemens S.p.A.