Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
库尔IBC项目

具有近乎实时监控功能的面向未来的电网

能源转型需要数字化转型。随着更多的分布式能源资源、更高的负载和稳定性需求,IBC Chur使用安全、数据驱动的西门子技术来实现电网的完全透明度,从而使低压电网经得起未来的考验,并确保为40,000人提供可靠的电力。

由数据驱动

透明度和电网容量

IBC Energie Wasser Chur使用智能保险丝、传感器和Siemens Electrification X改造了电网,实现了全天候的透明度、更快的故障检测和易于集成,为更可靠和面向未来的能源网络奠定了可扩展的基础。

IBC Energie Wasser Chur

由数据提供支持:库尔低压电网的可用性和可靠性

让电网变得智能不一定很昂贵。IBC 结合了易于集成的硬件和软件。在接下来的两年中,变电站和配电柜将配备 SENTRON 3NA6 COM NH 保险丝和 SICAM EGS 传感器。Electrification X IoT 套件将安全电网数据转化为基于关键绩效指标的见解,从而实现早期峰值负荷检测、有针对性的对策和有效的投资规划。
持续监控和自动警报可提高可靠性、减少停机时间并提高维护效率,从而实现可靠、面向未来的网络安全电源。

关键数据

24/7 透明度

进入 200 个变电站和 290 个配电柜

+30% 电网容量

通过数据驱动的见解

40,000 人们

提供稳定的功率

到 2040 年实现气候中和

让看不见的东西可见

chur-infographic-illustration-no-text-mhero-1280x720

智能电网没有什么好隐瞒的

瑞士库尔市的目标是到2040年实现气候中立。如今,其约88%的电力已经来自可再生能源。为了解决剩余的12%的问题,当地公用事业公司IBC Energie Wasser Chur依靠智能保险丝、电网传感器和Electrification X来实现全面的电网透明度,使城市离气候目标更近决定性的一步。

库尔的目标是到2040年实现气候中和能源

库尔的目标是到2040年成为能源领域的气候中和城市。

项目亮点

2040 气候中立

瑞士库尔市的目标是到2040年实现气候中立。

290 配电柜

配备智能传感器。

200 变电站

在项目期间升级。