Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Подобряване на ефективността на пречистването на отпадъчните води

Подходът на Пречиствателната станция 4.0 помогна на Canal de Isabel II да подобри ефективността и устойчивостта на избрани съоръжения за пречистване на отпадни води в региона на Мадрид, намалявайки потреблението на енергия с 15% и емисиите на CO₂ с повече от 10%.

Какво е пречиствателна станция 4.0?

Пречиствателна станция 4.0 произлиза от испанската концепция EDAR 4.0, която прилага технологиите на Индустрия 4.0 за пречистването на отпадъчни води. Чрез интегриране на автоматизация, мониторинг, симулация и управление на енергията операторите получават пълна видимост на производителността на централите. Това позволява непрекъсната оптимизация, намаляване на потреблението на енергия, като същевременно подобрява ефективността и устойчивостта.

Трима мъже обсъждат данни, показани на множество компютърни монитори в офис, с големи прозорци и зеленина на заден план

Най-малко замърсяващият kW е този, който не се използва!

Енергията е една от най-значимите разходи за пречиствателна станция. Тези съоръжения работят денонощно, за да осигурят надеждно обслужване и спазване на регулаторните разпоредби. За да се постигне това, е от решаващо значение да се възприеме технология, която може да намали консумацията на енергия, като същевременно гарантира максимална ефективност на експлоатацията на използваното оборудване. Цифровите технологии предлагат значителни предимства за пречиствателните станции. Системите за пречиствателна станция 4.0 (EDAR 4.0) могат да събират и анализират информация от оборудването и да предоставят предложения за подобряване на съоръжението като цяло.

Как една пречиствателна станция може да стане по-ефективна и устойчива?

Канал Изабел II е публично дружество с история, обхващаща повече от 160 години. Като комунална компания, отговорна за управлението на всеки етап от общинския воден цикъл в Мадрид, тя отдавна се ангажира с иновациите и оперативната ефективност.

Акциона е водеща компания в сектора на пречистването на водата, проектираща, изграждаща и експлоатираща пречиствателни станции за питейна вода, съоръжения за пречистване на отпадни води, инсталации за повторна употреба на вода и инсталации за обезсоляване. Компанията отговаря за експлоатацията и поддръжката на 15 пречиствателни станции Canal de Isabel II. Целта беше тези съоръжения да станат по-ефективни и устойчиви. За да постигне това, Acciona се обърна към Siemens, дългогодишен партньор, чието решение отговаря на всички изисквания, като същевременно остава универсално, просто и лесно за внедряване.

Двама мъже говорят по пътеката между големи тръбопроводи в пречиствателна станция за отпадни води

Ключови предимства

15% по-малко потребление на енергия

Разширеният мониторинг и оптимизация, базирана на данни, помогнаха за идентифициране на неефективността и намаляване на търсенето на енергия в процесите на третиране.

10% по-ниски емисии на CO₂

По-голямата оперативна ефективност се превръща директно в по-малък въглероден отпечатък и подкрепя дългосрочните цели за устойчивост.

3% по-ниски оперативни разходи

Всички централи, използващи SIMATIC Energy Manager Pro, се възползваха от намаление на оперативните разходи с повече от 3%, водени от по-голяма прозрачност в потреблението на енергия и производителността на централите.

Достъпът до данни и пълната наличност на системата ни позволява да оптимизираме процесите всеки ден, което генерира ползи за нас за кратко време. Технологично погледнато, направихме огромен скок напред само с една актуализация.
Амадор Ранканьо, Ръководител на O&M, пречистване на водата
SIMATIC Екран за управление на енергията таблет мобилен отпечатък V02 TÜV лого наситено синьо

В основата на решението е SIMATIC Energy Manager Про (EnmPro), дигиталната платформа за управление на енергията на Siemens. Задвижван от технологията на Siemens Edge Computing, той събира и обработва данни от стотици системи и ги прави достъпни чрез интуитивно приложение, достъпно от почти всяко устройство. Това дава на Canal de Isabel II пълна прозрачност относно консумацията на енергия през целия процес на третиране. С подробна информация за това къде и как се използва енергията, операторите могат да идентифицират потенциала за оптимизация и непрекъснато да подобряват ефективността. В резултат на това EnmPro позволява нивото на енергийна прозрачност, изисквано за съответствие с ISO 50001, като същевременно подкрепя по-устойчиви и рентабилни операции на инсталациите.

С този проект Canal de Isabel II възнамерява да стане енергийно самодостатъчен. Искаме да предоставим възможно най-добрата вода на жителите на Мадрид и да пречистим отпадъчните води в града по ефективен и устойчив начин. Най-малко замърсяващият kW е този, който не се използва!<br/>
Мигел Анхел Галвес, Заместник-директор Пречистване на водите и околната среда, Canal de Isabel II

Характеристики на пречиствателната инстала

Acciona и Canal de Isabel II комбинираха редица технологии на Siemens, за да създадат едно от най-модерните цифрови решения за пречистване на отпадъчни води в сектора.

Изграждане на успешно партньорство

В бъдеще Acciona ще продължи да проучва цифрови решения за водния сектор със Siemens. Два основни примера за това са Digital Twin, базиран на софтуера на Siemens SIMIT, и системите за управление SIMATIC, разработени за инсталация за обезсоляване в Близкия изток. За Acciona проектът за пречиствателна станция 4.0 беше голяма стъпка напред. Дългосрочната цел е да се отключи пълният потенциал на производството на енергия във водния цикъл, подкрепен от мощни инструменти за управление на инфраструктурата, способни да обработват огромни количества данни в реално време.

Трима мъже в офис гледат компютърни монитори, показващи данни от таблото.
Ако нещо не може да бъде измерено, то не може да бъде подобрено. Ето защо нашият инструмент SIMATIC Energy Manager PRO ви позволява да работите с висока степен на гъвкавост, като следите индикаторите за енергийна ефективност.<br/>
Диего Муньос, Продуктов мениджър, Сименс