克服太陽能製造的挑戰
從成本壓力不斷增加和快速發展的電池技術到對創新機器概念的不斷增長的需求,太陽能生產機械的 OEM 廠商正面臨前所未有的挑戰。
為了保持競爭力,他們必須開發結合最大的靈活性、生產力和精度的機器概念,同時降低工程複雜性和成本。同時,他們需要滿足網絡安全要求,例如 CRA、NIS2 和 IEC 62443。OEM 必須克服不確定性,以充分利用人工智慧技術的潛力,並充滿信心地採用它們。智慧型自動化、可擴充的運動解決方案和資料驅動技術為準備未來的太陽能製造提供了基礎。
從成本壓力不斷增加和快速發展的電池技術到對創新機器概念的不斷增長的需求,太陽能生產機械的 OEM 廠商正面臨前所未有的挑戰。
為了保持競爭力,他們必須開發結合最大的靈活性、生產力和精度的機器概念,同時降低工程複雜性和成本。同時,他們需要滿足網絡安全要求,例如 CRA、NIS2 和 IEC 62443。OEM 必須克服不確定性,以充分利用人工智慧技術的潛力,並充滿信心地採用它們。智慧型自動化、可擴充的運動解決方案和資料驅動技術為準備未來的太陽能製造提供了基礎。
從原料到太陽能模組,太陽能機器製造商在複雜的價值鏈中運作,並且需求不斷變化。西門子提供技術和解決方案,幫助 OEM 提高靈活性,優化流程並開發準備好未來的太陽能製造系統。
在您的品質方面有明亮的前景
根據 Czochralski 製程生產矽鑄塊的生產機器需要一個自動化概念,該概念完美平衡所有參數之間的互動,以保證最終產品的質量。
我們的自動化概念的目標是完美地調整速度與鍋爐溫度調整,並通過提供最高品質的鍋爐加熱電源來最大限度地減少與目標溫度的偏差。
邁耶漢堡 | 瑞士
西門子支持 Meyer Burger 開發新一代電線鋸,可以通過薄線技術降低 50% 的晶圓產量,同時降低材料消耗。優化的驅動器和自動化技術可提高製程安全性,最大限度地減少停機時間並降低每顆晶圓成本