跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
实际应用

机器连接和集成

在高级机器工程中,生产解决方案必须可在全球范围内使用,还必须符合法规,支持高级分析并支持远程访问。了解各种生产环境中的机器连接和集成如何使您更具竞争力。

挑战

作为一名成功的机器制造商,您已经标准化了设计,优化了工程设计,并提供了全球服务。但是,当全球工程资源紧张且需要支持时,如何满足独特的客户自动化需求或向IT提供额外的流程数据?您的机器真的准备好跟上未来的变化了吗?

解决方案

通过标准化的现场连接、OPC UA 和安全的远程访问,满足独特的自动化需求并向 IT 部门提供过程数据。集中化工程简化了机器集成和 IT/OT 通信。远程调试、诊断和支持可减少现场工作量,而可扩展的接口可帮助机器适应不断变化的需求,为未来需求做好准备。

好处

  • 可靠性:选择硬件和网络组件,实现高效、可靠的自动化和通信。
  • 灵活性:将系统划分为模块化组件,以提高串行机器设计的灵活性和可维护性。
  • 简单:设计机器接口便于系统集成,内置远程服务支持
  • 效率:对网络设备和 I/O 外围设备进行参数化和调试,以确保正确的接线和控制面板功能。
有人指着自动化制造设施中机械臂旁边的平板电脑。

迈出第一步

改善整个过程中的机器连接。无缝连接传感器、控制器和 IT 系统,简化数据交换和机器集成,并实现高效的远程调试、诊断和支持,以保持操作的灵活性、可扩展性并面向未来。

电气设计师在笔记本电脑前

电气设计

为您的应用程序和环境选择正确的自动化、网络和通信组件。使用灵活的 I/O 系统和无缝的传感器连接创建可扩展的网络架构,以确保可靠的机器性能和高效的数据交换。

在项目上工作的工程师

基础工程

利用模块化设计、自动化 I/O 检查和集成保护设置,更快地配置串行计算机。自动生成硬件配置和网络设置,以加快工程设计并确保一致性。

使用 TIA 组件进行详细设计

详细工程设计

设计标准化机器接口,以实现无缝数据交换、并行数据访问和高效的系统集成。通过包括蜂窝网络在内的安全连接,实现对独立或分布式计算机的快速远程服务、操作和监控。

改造和现代化服务 Keyvisual

安装和调试

高效配置和分析工业网络,确保可靠的通信和优化的系统性能。在机器设置后测试和验证 I/O 系统,以验证正确的安装、功能和调试准备情况。

数字化转型

无缝集成和强大的数据交换是优化运营、支持新业务模式和支持现代工业环境中的高级分析的关键技术考虑因素。

全球化与日益增长的区域多样性

对于驾驭不同市场和生产环境的工业公司而言,全球运营灵活性、适应不同的本地要求和高效的远程支持是至关重要的技术考虑因素。

产品上市时间

快速的市场响应能力、针对不断变化的客户需求的灵活设计以及易于集成和连接的高效、经济实惠的工程设计是 OEM 的关键技术考虑因素。

案例分析

快速诊断和更短的调试时间

带有模块化装配站、输送机和集成安全外壳的自动化生产机器。

大卫·马特尼尼 SPA

机械制造,意大利

Davide Maternini SPA 使用 SIMATIC ET 200AL 和 ET 200SP 简化了生产。灵活的 ET 200AL 安装减少了工程工作量、接线盒、成本和项目时间。ET 200SP 和 IO-Link 设备的集成诊断功能无需额外编程即可实现更快的安装、调试和故障排除。

有任何疑问?

让我们联系起来——我们的行业和技术专家将指导您找到满足您要求的最佳解决方案。