跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

SIMATIC 等 200

SIMATIC ET 200 是分布式 I/O 系统,可以可靠地将现场传感器和执行器连接到中央控制器。产品组合范围从紧凑的柜内模块到机柜外部的坚固设计,为任何应用提供合适的解决方案。

适用于面向未来的工厂的分布式 I/O 系统

SIMATIC ET 200 分布式 I/O 产品组合为现代自动化提供了高度的灵活性。它支持在不同环境中进行分散式安装、可扩展配置和节省空间的设计。该解决方案支持快速工程、无缝系统集成和可靠通信,同时确保从规划到运营的持续数据可用性。这有助于降低复杂性,提高工厂可用性,并为未来的数字化和以服务为导向的商业模式做好机器和系统准备。

SIMATIC ET 200 交互式概述

为何选择 SIMATIC ET 200?

借助用于离散自动化的SIMATIC ET 200,一个系统提供连接传感器和执行器的专用系列。这减少了系统的多样性,简化了工程设计,并实现了现场设备的可靠、可扩展的集成。

icons-640x480-模块化原装-cd7f6762-b301-4c4b-a45c45c-ee052462d5e6

为您的应用选择合适的系统系列,无论是在机柜内还是机柜外。对于恶劣的环境、卫生区域、气体暴露以及危险或爆炸区域,您总能得到正确的解决方案。

b448ce08-e586-4594-b18b-b8a8a8aea38736-icons-640x480-Flexibility 原装

从数字和模拟 I/O 到技术、安全和通信,全方位的模块支持您的自动化系统。精确配置您当前需要的内容,以后可以轻松扩展。

99a6d43f-99c5-4921-80f2-8276c3cb8708-图标性能

所有家族都采用统一的工程理念。尽管模块的设计不同,但工作流程保持不变,因此每个人都可以高效地规划、配置和调试所有模块。

了解其他人如何使用 SIMATIC ET 200

9f53d74e-221d-4326-a12b-a558506181f3 - Tunnel

杜尔集团 | 隧道和交通工程专家

杜尔集团与西门子合作,通过使用标准化的 Modbus TCP 通信,满足了对简单设计、清晰诊断和高系统可用性的需求,并实现了一致而可靠的解决方案。

发现各种可能性