SIMATIC 高级控制器系统
使用 SIMATIC S7 控制器可为您提供一流的性能和面向未来的内在可行性。得益于控制器的模块化结构,您可以将最复杂的机器设计变为现实,该结构可在您进行数字化转型时提供可靠的帮助。
十年前,我们找到了满足您需求的更好方法。我们想庆祝这个周年纪念日!和我们一起回顾一下过去几年的亮点和挑战。了解您的要求如何激励我们提出新的创新,并与我们一起展望未来。
使用 SIMATIC S7 控制器可为您提供一流的性能和面向未来的内在可行性。得益于控制器的模块化结构,您可以将最复杂的机器设计变为现实,该结构可在您进行数字化转型时提供可靠的帮助。
十年前,我们找到了满足您需求的更好方法。我们想庆祝这个周年纪念日!和我们一起回顾一下过去几年的亮点和挑战。了解您的要求如何激励我们提出新的创新,并与我们一起展望未来。
借助 SIMATIC Advanced Controller,您可以将最复杂的机器设计变为现实,这要归功于控制器的模块化结构,在您完成数字化转型的过程中提供可靠的帮助。
模块化 SIMATIC S7-1500 控制器提供可扩展的功能,使您可以根据机器设计调整组件和功能。S7-1500其模块已获得 IP20 认证,专为控制柜安装而设计。
借助具有快速背板总线的 SIMATIC S7-1500、具有确定性微秒精度的 PROFINET、最短的反应时间和低至 1/3 纳秒的 CPU 命令处理,实现最佳性能和工作效率。S7-1500
可靠性是提高生产力和成本效益的关键。使用可靠的组件,您可以避免停机。此外,您将受益于针对恶劣环境、极端温度和特殊条件的定制解决方案。
SIMATIC S7-1200 G2 在不影响效率的情况下提高了工作效率,在紧凑、节省空间的设计中结合了增强的性能和强大的功能。S7-1200