Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

SINAMICS 硬盘网络安全认证

随着 IT 和 OT 的融合,网络威胁不断演变。SINAMICS 下一代硬盘为现代网络架构提供集成的安全功能。使用直接内置于 SINAMICS 硬盘中的弹性、面向未来的安全功能,保护您的工业资产。

网络安全的结构化方法

持续的风险管理流程是确保机器或设备安全的基础。此过程具有清晰的结构:

  • 识别和分析潜在风险
  • 定义和实施适当的缓解措施
  • 通过安全审计验证这些措施的有效性

这些措施的一个关键组成部分是深度防御概念。这种多层安全方法结合了多个协调的保护级别,可提供全面的网络攻击防护。为了支持当前和下一代机器和设备的安全架构,SINAMICS 硬盘包含集成安全功能 已通过安全等级 Capability 2 的认证 (SL‑C 2),符合 IEC 62443‑4‑2。

关键优势

用户管理和访问控制

借助集成的用户管理和访问控制 (UMAC) 系统,您可以定义允许谁执行哪些操作,从而可靠地保护硬盘免受未经授权的访问。

默认情况下是安全的

只有基本功能已激活,并且已使用安全的默认设置进行了配置。如果需要,您可以使用 Security Assistant 进一步调整或加强这些设置,以进一步增强安全性。

完整性和真实性检查

这样可以防止将不可信或被操纵的固件和数据加载到驱动器中。

集成安全功能概述

下一代 SINAMICS 硬盘提供一整套集成安全功能,旨在保护硬盘生命周期中的设备、数据和通信。

集成的安全芯片将私钥直接存储在 SINAMICS 硬盘中

集成安全芯片

使用集成的安全芯片保护非常敏感的驱动器数据。

备份和恢复可快速恢复 SINAMICS 硬盘数据

备份和恢复

支持在维修或受到攻击后快速恢复驱动器配置。敏感的驱动器数据可以加密存储在备份中。

通过集成的 Syslog 协议支持转发安全事件

Security 事件日志

Security 事件可以存储在本地硬盘上和/或发送到 syslog 服务器以分析可能的攻击。

一个深蓝色的放大镜图标,周围环绕着明亮的蓝绿色和黑色方格盾牌标志。

漏洞管理

提供有关安全漏洞的透明度:您会收到有关关键漏洞的积极通知,并可以立即采取对策。

保护设备之间的通信

稳健且受保护的通信

确保安全的垂直通信,例如 TIA Portal 或 Web Client 与硬盘之间的安全通信、通过 OPC UA 进行工业物联网通信,以及通过 Syslog 传输安全事件。

我们的开发流程和安全功能已通过认证

经过认证的安全性

我们的产品是根据安全开发流程开发的,该流程由TüV南德意志集团独立认证,基于IEC 62443-4‑1进行过独立认证。集成安全功能已通过 UL Solutions 根据 IEC 62443‑4‑2 SL‑C 2 进行认证。

SINAMICS 变频驱动器产品系列

适用于所有功率和性能等级的 SINAMICS 变频器

探索全面的 SINAMICS 产品组合,为您的下一代应用找到合适的驱动器。

应用程序示例

SINAMICS 网络安全集成在实践中

下一代 SINAMICS 变频驱动器提供全面的安全功能。本页提供有关可用网络安全功能以及如何为您的硬盘以最佳方式配置和使用这些功能的详细信息。

通过一个实际的例子学习:

  • 在 TIA Portal 中安全实施 UMAC
  • 保护 SINAMICS 硬盘的 Web 服务器访问
  • 包括实用的配置指南
SINAMICS Security Integrated 提供以用户为中心的安全和数据功能。

常见问题和实用指南