为什么 SINAMICS Drive Software?
SINAMICS Drive Software 是您的多合一软件包,可充分利用您的硬盘。它提供全面的功能,可以根据您的需求和应用轻松扩展,并允许您优化驱动器的效率。集成的安全和安保功能为您的设备和操作人员提供保护。下载我们的产品目录,深入了解 SINAMICS Drive Software 或直接申请免费试用,亲自体验其优势。
SINAMICS Drive Software 是您的多合一软件包,可充分利用您的硬盘。它提供全面的功能,可以根据您的需求和应用轻松扩展,并允许您优化驱动器的效率。集成的安全和安保功能为您的设备和操作人员提供保护。下载我们的产品目录,深入了解 SINAMICS Drive Software 或直接申请免费试用,亲自体验其优势。

该软件拥有您需要的一切:精确的动态电机控制、变频器的过载保护、定位任务、逻辑和技术功能、集成的安全和行业特定功能。

其他 SINAMICS 驱动软件选项允许特殊的附加值或扩展功能。例如,与基本版本相比,SINAMICS 安全集成扩展选项提供额外的安全功能。

其他SINAMICS驱动软件选项可以轻松地与SINAMICS变频器一起订购,也可以在以后随着应用需求的变化而添加。在购买之前,还可获得免费试用许可证。
从选择到调试、操作再到诊断,贯穿整个生命周期的高效、直观的用户指导。清晰的工程工具、集成的调试向导和一致的参数结构可促进快速可靠的调试。通过软件工具和面板提供全面的诊断功能,在维修案例期间支持快速和有针对性的故障排除

集成的安全功能不需要额外的硬件,软件可以通过 ProfiSafe 验证安全设置和自定义安全概念。Security 功能有助于保护您的计算机免受网络威胁。

智能能源控制对工厂生产率至关重要。SINAMICS 变频器提供内置功能,例如动态负载适应和节能模式,以支持优化机器的能耗。

SINAMICS 转换器使用闭环控制来优化电机运动和驱动负载,将 v/f 控制用于具有中等动态性能和精度需求的应用。

利用技术功能扩展驱动器的应用,包括定位、过程控制、逻辑编程和高性能任务。我们还为特定行业的需求提供灵活的硬件和软件解决方案。

SINAMICS 提供广泛的通信选项,用于驱动器之间以及与更高级别的自动化系统的无缝数据交换,从而确保稳定的连接。