电力驱动系统占工业能耗的70%,具有巨大的节能潜力。SINAMICS 变频驱动器提供多种节能功能,与固定速度电机相比,可将运行能耗降低多达 60%,具体取决于应用负载情况。使用 SinaSave 为您的特定用例计算节省的费用。
为确保明确的基准,国际标准 IEC 61800‑9‑2(采用 EN 50598)定义了侧重于完整系统效率而不是单个组件的生态设计要求。这使制造商和用户能够准确评估系统损耗并比较产品性能,以实现高效、经济高效的运营。
免责声明:所有数据均基于特定操作条件下的内部测试、计算和客户参考案例。实际结果可能因个别应用程序、系统配置和环境因素而异。