Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Simcenter

系统建模模拟

基于 Simcenter 模型的开发工具可加速更智能的互联系统。在从概念到 HIL 测试的整个生命周期中对复杂的系统系统进行仿真。将机械和电气模型相结合,使用自动代码生成功能来生成高级嵌入式系统。

行业顾问在消费品转型规划会议上发表战略见解和数据分析。

数学、脚本编写和数据分析

Simcenter Compose 是一个执行各种数学运算的一体化环境,包括线性代数和矩阵操作、统计、微分方程、信号处理、控制系统、多项式拟合和优化。它提供了一个用户友好的多语言工具,用于执行计算、操作和可视化数据,包括来自 CAE 和测试结果的数据。Simcenter Compose 支持流程自动化和脚本编写,用于捕获重复计算。

一个多学科的设计团队在现代办公环境中合作开展项目。

多学科系统模拟

Simcenter Twin Activate 将多学科系统快速建模为一维模型。通过模拟整个产品的性能,客户可以更早地了解整体行为并识别组件和子系统之间的关键交互。Simcenter Twin Activate 允许混合基于信号的建模和物理建模,包括机械、电气和散热组件的预定义库。Modelica和FMU等开放标准对强大的内置功能进行了扩展,可以将一维和三维模型结合起来。

一个人在工业环境中使用平板电脑控制机器人焊接臂,火花可见,背景是制造设备。

嵌入式系统的视觉环境

Simcenter Embed 是一款久经考验的工具,用于嵌入式系统的基于模型的固件开发,包括电机控制、IoT 设备和视觉系统。借助 Simcenter Embed,您可以使用方框图和状态图设计、分析和仿真您的嵌入式系统,然后自动生成紧凑且经过优化的代码,在德州仪器、意法半导体、Arduino、树莓派等公司的各种微控制器上运行。使用高速双向通信链路进行数据收集和实时调整,完全支持硬件在环测试。

开始使用