跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter Compose?

Simcenter Compose 允许用户执行各种各样的数学运算,包括线性代数和矩阵操作、统计、微分方程、信号处理、控制系统、多项式拟合和优化。

大量原生 CAE 和测试结果读取器可加速系统理解,支持基于模型的开发,适用于多域和系统仿真。

打开笔记本电脑,屏幕上显示软件和图表。

做出更好的工程决策

根据第一原理执行有用的工程计算,一次性或反复(如果可存档为可重复使用的脚本),并使用处理前或后处理数据。然后,轻松绘制结果并做出明智的决定。

多合一访问

所有功能都可以在一个具有用户友好型集成开发环境 (IDE) 的单一多功能工具中使用,无需额外的工具箱。

跨产品使用

可以单独使用,也可以与其他 Simcenter 产品(如 Simcenter Embed 和 Simcenter Twin Activate)一起使用。

特色功能