Skip to main content
更可持续的世界

种植

养活超过 80 亿人是我们人类最大的成就。但代价是产生了 97 亿吨温室气体。如何利用 Simcenter 来设计低碳未来,以可持续的方式养活人类?

设计面向未来的低碳汉堡

如果一个人一整年每天只吃一个汉堡包,光是肉就会产生大约一吨的温室气体排放量,这大约是“5 吨可持续生活方式”允许的 20%。

成分

碳足迹

小圆面包 (40g)

47 克 CO<sub>2</sub> 当量

沙拉 (20g)

28 克 CO<sub>2</sub> 当量

奶酪 (20g)

270 克 CO<sub>2</sub> 当量

牛肉 (108g)

2840 克 CO<sub>2</sub> 当量

调味品 (40g)

50 克 CO<sub>2</sub> 当量

一个汉堡。
思维领导力

食品生产的碳成本

汉堡 87% 的温室气体排放来自牛肉。了解仿真如何帮助设计未来的零残忍、低碳、实验室培育汉堡。

代表低碳食品生产的信息图。