Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter S-Frame Calc?

Simcenter S-Frame Calc 使土木工程师能够自信地快速精确地设计标准和非标准结构截面。它使用成熟的分析和基于有限元的方法,为复杂的多材料几何形状提供可靠的截面特性。

通过直观的建模、BIM 导入以及与结构分析工作流程的无缝集成,S‑Frame Calc 减少了建筑、桥梁和基础设施项目的手动计算,提高了一致性并加快了设计决策。

S-CALC 软件的屏幕截图显示了工字梁剖面以及尺寸和计算出的属性。

任何复杂形状的截面属性

使用 Simcenter S-Frame Calc,您可以通过数据库数据、封闭形式解或 FEA 计算不规则的多材料截面的 16 种以上的截面属性,然后比较方法以验证精度,放心地进行设计。

更快的截面建模和迭代

Simcenter S-Frame Clac 使您能够使用参数化形状、钢铁数据库或导入的 CAD/BIM 几何结构快速定义和修改截面,从而显著减少手动截面设置所花费的时间。

无缝的结构化工作流程集成

您可以使用分析工具和 BIM 格式直接交换几何结构、材料和截面属性,从而确保整个土木工程设计工作流程中的数据一致性。

特色功能

复杂截面属性计算

使用 Simcenter S-Frame Calc,您可以使用数据库值、封闭式方程、专有的多边形算法或 FEA 计算任何参考轴的截面属性。

S-CALC 的屏幕截图显示了复杂形状的横截面以及计算的属性和尺寸分析。

多材料和拼装部分支持

您可以对由钢、混凝土、木材或自定义材料组成的截面进行建模。使用内置截面数据库库或自定义内置形状构建复合截面。

S-CALC 的屏幕截图显示了已建成的钢筋工字梁截面,其中包含尺寸和计算出的截面属性。

参数化和数据库驱动的截面形状

Simcenter S-Frame Calc 使您能够从 70 多个参数化形状和标准钢材数据库中构建截面,包括建筑截面、冷成型剖面、桥梁和铁路剖面图。组合、合并或分解形状以实现精确控制。

一种横截面为方形的银色铝挤压型材,具有四个 T 型槽和一个中心圆孔。

CAD 和 BIM 几何交换

通过直接从 AutoCAD DXF 和 Revit 文件导入复杂的截面几何形状,保留现有设计意图并减少土木工程项目中的重建工作量,从而节省时间并降低出错风险。

S-CALC 的屏幕截图显示了带有尺寸和计算截面属性的多梁桥梁截面。

完整的项目工作流程集成

在 Simcenter S-Frame Calc 与 Simcenter S-Frame 和 Simcenter S-Frame Timber 等分析解决方案之间轻松传输几何形状、材料和截面属性数据。此外,用户可以使用AutoCAD DXF或Revit文件导入和导出数据。Simcenter S-Frame Calc 可处理各种单位制,可以将导入的形状映射到常用数据库中的各个部分,或者将它们识别为参数化或定制形状。

这是一张白色大摩天轮在云层散落的蓝天上的低角度镜头,展示了其错综复杂的结构。

了解其他人如何使用 Simcenter S-Frame Calc

Select...

建筑结构中的 Simcenter S-Frame Calc

使用 Simcenter S-Frame Calc 设计安全高效的高层建筑,使用静态、动态、RSA 和时程分析等综合分析工具。对全球设计规范中的钢铁、混凝土和木材构件进行符合规范的检查。精确应对风荷载、地震事件和材料优化等关键挑战。

三座现代玻璃塔楼高高耸入蓝天。

常见问题解答