Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

机器、生产线和设备的工业运营

易于学习、易于使用、易于操作:SIMATIC WinCC Unified 为您提供最新技术,全部集成到面向未来的 HMI 和 SCADA 平台中。探索从面板到边缘再到基于 PC 的操作和控制的全新工业运营水平。

SIMATIC WinCC Unified

借助可满足任何可视化要求的系统,享受尖端工业运营的所有好处:

  • 硬件和软件的无缝集成
    为不同的平台带来可视化性能,从基于面板到边缘,再到基于 PC 的 HMI 和 SCADA 系统。
  • 优化了机器透明度
    高效操作复杂的机器,显著减少停机时间。
  • 易于标准化
    通过统一的操作理念节省时间、降低工程风险以及培训和维护成本。
  • 为个性化解决方案提供灵活的扩展和开放性
    为任何行业量身定制 HMI 和 SCADA 解决方案,或无缝集成自定义控件。
  • 整合平台
    通过开放和标准化的接口将生产数据与 IT 世界联系起来。
simatic-wincc-统一系统 1024x720

关键优势

提供无与伦比的可扩展

SIMATIC WinCC Unified 旨在随时随地在不同的平台和环境下运行,为灵活的数据集成、行业特定要求和用户特定应用提供了广泛的选项。

多种可能性,一个框架

使用 WinCC Unified,您可以对现有 HMI 解决方案进行现代化改造,并将机器级可视化和操作提升到一个新的水平。受益于更高的可用性、可扩展的工程设计以及专为支持当前需求和新机器概念而设计的面向未来的系统。

随时随地运行

由于 HTML5、SVG 和 JavaScript 等技术,无论使用何种设备,均可确保最佳的可用性和同构的用户界面,还可通过使用免维护的 Web 客户端进行安全访问。

除了使用多点触控手势、双手操作机器或增强缩放、平移和整理功能的直观操作概念外,现代设计是您公司的展示,也是通过独特的销售主张在激烈竞争中脱颖而出的决定性附加价值。

标准化降低了复杂性

标准化的 HMI 解决方案节省了工程时间,降低了出错风险以及 HMI 管理的维护成本。提高了运营效率,减少了 training 时间。

使用行业库或控制函数库 (CFL) 等即用型库来标准化过程可视化和控制,或利用模块化生产的优势 模块类型封装 (MTP)。

高水平的开放性

根据您的需求和要求轻松、快速、精确地开发量身定制的解决方案。为了最大限度地提高灵活性,TIA Portal 提供了开放性 API 和 “Sivarc” 可选择通过自动生成显著减少工程工作量。

运行时 API 通过标准编程语言提供对 WinCC 统一对象模型和 RT 数据的完全读/写权限。这样,通过将基于 Web 的工具、控制器或您自己的应用程序直接集成到用户界面,可以轻松扩展 RT 功能,从而避免在不同的工具之间切换。

集成平台

直接连接到 SIMATIC S7 控制器,与其他制造商的系统(例如 Modbus、Allen Bradley)建立原生连接,或者使用标准化的 OPC UA 接口通过标准化接口与 IT 系统交换自动化数据。此外,还可以与MQTT经纪人交换数据,或通过GraphQL接口访问在线或历史数据。

使用 SIMATIC WinCC Unified 探索产品

Select...

工程与调试

使用 WinCC 统一工程 (TIA Portal) 高效实现 HMI 和 SCADA 解决方案,或利用 SIMATIC AX WinCC Unified Elements 高效配置和管理任何规模和复杂程度的项目的 SIMATIC WinCC Unified PC 运行时解决方案。

了解其他人如何使用 SIMATIC WinCC Unified

常见问题解答