为什么 PM-ANALYZE?
PM-ANALYZE 使您能够可视化和分析过程数据,查明漏洞,减少停机时间并优化流程,以实现卓越的效率和质量。交互式图表、统计分析和电子轮班手册确保了全面的文档。只需点击一下即可轻松获得富有洞察力的报告,使数据驱动的决策比以往任何时候都更简单。选择 PM‑ANALYZE 将您的过程数据转化为切实可行的见解。

PM-ANALYZE 使您能够可视化和分析过程数据,查明漏洞,减少停机时间并优化流程,以实现卓越的效率和质量。交互式图表、统计分析和电子轮班手册确保了全面的文档。只需点击一下即可轻松获得富有洞察力的报告,使数据驱动的决策比以往任何时候都更简单。选择 PM‑ANALYZE 将您的过程数据转化为切实可行的见解。

使用 PM‑ANALYZE 实现数据透明度。通过可视化和分析生产值和警报,它为您提供识别漏洞和精确优化运营所需的清晰、全面的视图。
对过程数据和警报进行智能分析可以快速识别故障原因。有效减少了停机时间,可持续地提高了工厂可用性。
交互式图表、统计分析和电子轮班手册提供了全面的概述。结合内置的报告功能,这可确保对所有事件进行完整记录。
PM-ANALYZE 为过程关键绩效指标提供了广泛的显示选项。其中包括趋势、特征曲线和分布的交互式图表。最终用户可以在线创建仪表板,以适应他们的日常需求。创建后,它们将集中存储并自动提供给所有客户端,从而提供直接集成在 HMI 或浏览器中的见解。

集成的电子轮班簿用于系统地记录轮班操作期间的事件和任务。记录相关事件;根据明确的规则分配职责,并全面跟踪行动。完整的历史记录确保了操作流程的可追溯性,即使在轮班操作期间更换员工也是如此。

PM‑ANALYZE 可灵活适应您的系统格局——从单用户系统到多工厂系统。它可以无缝集成到现有的 SCADA 系统中,并处理来自各种来源的数据读取、消息和审计跟踪。模块化架构确保了针对各种工业环境和要求的最佳适应性解决方案。

智能准备的过程数据构成了自动生成的报告的基础。动态计划定义了相应的报告周期,包括每日、每月、每年、轮班或事件报告。在指定时间,报告将自动填充和输出计算出的 KPI、汇总的过程值和警报,无需任何手动干预。

使用 PM‑ANALYZE 作为智能数据平台,通过 REST API、OPC UA 或 MQTT 连接到外部系统。将流程值、信息、审计跟踪和关键绩效指标直接集成到更高级别的系统中,所有这些都基于现代安全标准。

当局的自动报告直接集成到 SIMATIC WinCC Unified 中。全过程透明度和可靠的警报通知——只需最少的努力、直观的操作和更高的操作可靠性。

集成到SIMATIC WinCC中的PM‑ANALYZE是太古可口可乐管理信息系统平台的支柱,可实现实时能源监控,OEE提高4.2%,并在26家工厂和97条生产线上推广。
更高的透明度、更大的灵活性以及在各个层面提供正确数据的系统。Excella GmbH 依赖于 SIMATIC WinCC V8 和 PM‑ANALYZE 的自动生产数据采集。
严格的报告要求适用于水和废水行业。PM‑ANALYZE通过以统一的方式自动生成每日、每月和年度报告来满足这些要求。因此,法律义务得到了可靠的履行。电子轮班簿、在线可配置仪表板和实验室价值表确保了最大的便利性——完全直接集成到人机界面中。