为什么 PM-LOGON?
PM-LOGON 通过简单安全地使用公司身份证来补充手动登录。这样可以节省时间,最大限度地减少注册过程中的错误,并确保完全的可追溯性,准确地反映在重要的地方。
公司身份证的使用使即使是复杂的密码规则也可以在更高的安全要求的框架内进行管理,还可以使用PIN进行双因素身份验证。

PM-LOGON 通过简单安全地使用公司身份证来补充手动登录。这样可以节省时间,最大限度地减少注册过程中的错误,并确保完全的可追溯性,准确地反映在重要的地方。
公司身份证的使用使即使是复杂的密码规则也可以在更高的安全要求的框架内进行管理,还可以使用PIN进行双因素身份验证。

PM-LOGON 允许用户使用 RFID 令牌快速轻松地登录。这显著加快了对 SIMATIC HMI 系统的访问速度,减少了输入登录凭据所需的手动工作。
使用 PM-LOGON,Active Directory 和 UMC 用户可以整合到一个实例中,只需要一个中央的 PM-LOGON 服务器即可利用这两个环境。这简化了异构系统环境的操作。
借助内置的自助服务,用户无需管理员的帮助即可管理自己的 RFID 令牌、密码和 PIN。这减少了IT部门的工作量,并大大简化了流程。
使用 PM-LOGON,操作员使用其 RFID 令牌(例如公司身份证)登录 SIMATIC HMI 系统。PM‑LOGON 会自动确定相应的用户,并允许请求可选的 PIN。这使得登录过程更快、更安全,尤其是在共享终端频繁更改用户的环境中。

PM-LOGON 可无缝集成到现有的 IT 基础架构中:本地 Windows 用户管理、Active Directory 和 UMC 可用作用户数据库。对于异构系统,可以使用集成的 PM‑LOGON 存储库。可以轻松导入现有的公司身份证分配以节省管理时间。

PM-LOGON 服务器捆绑了任意数量的 RFID 读取器,并通过可自由配置的登录映射将它们同时连接到多个目标系统。PM‑LOGON 运行时实例可以接收和转发登录数据。这意味着登录信息会自动转移到其他工作站——在具有多个站点的复杂系统中尤其有用。

PM-LOGON 支持基于 RFID 的用户直接在 SIMATIC Comfort 和 Unified Comfort Panels 上登录。登录信息安全地传输到面板的用户管理系统,无需在设备上手动输入密码。这意味着分散式 HMI 工作站的操作员还将受益于快速、安全和便捷的用户切换。

除了使用 RFID 令牌登录外,PM‑LOGON 还支持 FIDO2 标准。使用 Windows Hello、您的移动设备或其他兼容 FIDO 的设备,通过指纹或面部识别等方式,在 SIMATIC HMI 系统上进行无密码便捷的身份验证。安装既快速又简单,无需通过集成的自助服务门户进行任何 IT 工作。