为什么 PM-CONTROL?
在当今的制造世界中,效率是成功的关键。选择 PM‑CONTROL 来优化您的制造流程、最大限度地降低风险并确保始终如一的高产品质量。轻松满足电子签名、配方版本控制和审计跟踪等监管要求。PM‑CONTROL 是实现更安全、更高效生产的明智决策。

在当今的制造世界中,效率是成功的关键。选择 PM‑CONTROL 来优化您的制造流程、最大限度地降低风险并确保始终如一的高产品质量。轻松满足电子签名、配方版本控制和审计跟踪等监管要求。PM‑CONTROL 是实现更安全、更高效生产的明智决策。

无论是工程、配方创建还是运行期间的任务管理,您都可以通过用户友好的界面直观地配置所有内容。强大的向导可以帮助你掌握复杂的任务。
强大的控件可无缝集成到您的 HMI 界面中。得益于丰富的设计选项,它们可以完全适应您的用户界面概念,从而创造出功能性的、一致的设计。
PM‑CONTROL 在可扩展服务器架构的支持下,无论是单用户系统还是多用户系统,都能随您的需求而增长。强大的接口可确保无缝集成到规划系统中。
PM‑CONTROL 提供灵活的配方管理,可无缝集成到 WinCC 中。即使是复杂的配方和多个目标,生产设定值也能以受控的方式传输到连接的 HMI 系统。集成的审计跟踪、电子签名和自动版本控制使 PM‑CONTROL 成为受监管行业的理想之选。

PM‑CONTROL 允许详细定义配方步骤,以精确控制复杂的生产过程。每个步骤都包括特定的参数、设定点、操作和等待时间。可以灵活配置步骤的顺序和依赖关系。

生产订单通过标准化接口从您的计划转移到PM‑CONTROL的灵活订单计划中。或者,订单可以在SCADA系统中完全自主地计划和执行——无论MES和ERP的可用性如何,您都可以保持完全的控制权。综合规划概述直接在您的 HMI 中提供了全面的概述。

为了在整个生产过程中遵守质量标准,PM‑CONTROL可以通过与批量相关的生产实际值记录来补充设定点的管理。围绕开放的中央数据平台的模块化系统概念为未来的扩展提供了必要的回旋余地。

使用 PM‑CONTROL 作为智能数据平台,通过 REST API、OPC UA 或 MQTT 连接到外部系统。它们可以灵活地集成到MES或ERP系统中,并允许例如创建生产订单和配方。这可确保通过自动化工作流程实现无缝的端到端通信。


借助直接集成到 SIMATIC WinCC Unified 中的 PM‑CONTROL,操作员可以从单一点集中规划生产订单和管理配方。手动配置完全被可追溯的流程所取代。

PM-CONTROL 协调垂直农场的种植、收获和包装工作流程——无缝连接到 MES,实现全面的可追溯性和数据驱动的生产控制,确保简化的监管合规性。

订单和配方的集中管理简化了所有码垛系统的控制。数字化和标准化流程可提高透明度、效率和流程可靠性。
PM‑CONTROL是受监管行业的理想工具:由于集成了版本控制、单或双电子签名和审计跟踪功能,配方和订单变更可以无缝记录——符合监管要求。这使您可以完全控制您的批次和配方。