跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
NX 制造

比较 NX X Manufacturing CAM 解决方案

NX X Manufacturing 提供基于云的 CAM 解决方案,具有灵活性、安全性和可扩展性。利用 SaaS 功能来简化部署、提高工作效率并针对不同的零件复杂性和生产需求定制解决方案,

使用所需的 CAM 解决方案扩展 CNC 编程

NX X Manufacturing CAM 解决方案提供标准、高级和高级等级,每种等级都旨在满足独特的制造需求。探索我们业界领先的解决方案,这些解决方案具有云技术的灵活性、安全性和协作优势。利用基于价值的许可快速扩展以满足当前需求,让您可以访问 20 多个专业插件。选择您的解决方案,快速安装并开始精确、高效地制造零件。

CNC 编程人员在 NX CAM 中模拟加工操作,这是 NX 制造解决方案套件的一部分。

对 CAD/CAM 软件感兴趣?

并排比较 NX X Manufacturing CAD/CAM 解决方案的功能。

NX X Manufacturing 的主要优势

成本效益

可扩展且灵活

云端协同

安全访问

简化 IT 工作

强大的加工功能

三个人从事三种不同的制造工作。

NX for Manufacturing 解决方案试用版

探索用于制造零件制造的 NX 云端 CAD/CAM 试用版。免费试用 30 天。

案例分析

NX CAM 正在运行

使用 NX X Manufacturing 插件模块扩展价值

利用我们基于价值的许可模式提供的 20 多个附加组件,扩展您的 NX X Manufacturing 解决方案。这些可扩展、经济实惠的插件允许您自定义制造能力以满足项目需求。从零件模型准备到专业加工、仿真、后处理器和机床套件,您可以灵活地优化制造流程。

一名 CAM 程序员向同事展示 NX CAM 中加工流程的刀轨仿真。