跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 NX X Manufacturing CAM Standard?

NX X Manufacturing CAM Standard 将自动棱柱零件编程与 2.5 轴铣削、孔加工、车削和机内探测相结合。借助开箱即用的 CAM 工作流程,可以快速对方形零件进行编程并准备在机器上运行,从而将设置时间缩短多达 90%。

主要特征

2.5 轴铣削: 使用基于体积的铣削进行加工,可以更快地对棱柱零件进行编程,而基于特征的加工可自动编程。高速加工策略可将加工时间缩短多达 60%,多零件编程可提高生产率。

数据管理: 获得 CAM 数据管理的访问权限并启用云文件管理,包括制造文件的签入和签出以及版本控制。探索有助于确定设计部件与 CAM 设置之间依赖关系的功能,同时集成的讨论线程和任务分配支持设计师和制造商之间的跨职能协作。

转弯: 使用全面的车削功能,在具有单轴和双主轴的车床上有效地加工圆柱形零件。粗加工策略包括端面、回转、回转、钻孔和底切操作,而精加工技术则包括多次走刀策略和端面加工。孔加工包括点孔、钻孔、钻孔、切屑、铰孔和攻丝操作,开槽提供灵活的跟踪点控制以及外径和内径的螺纹加工。

模拟、后处理和商店文档: 使用刀具路径动画和后处理器生成可用于生产的 G 代码。Post Hub 是一个拥有超过 1,000 个后处理器的基于云的库,Post Configurator 允许修改或创建新的后处理器;机床生成器和工作指导工具创建运动学模型并开发关联工作指令。

制造指标基于内部测试加工或内部比较研究。

正在铣削的机器零件的图形。

NX X Manufacturing 的好处:

  • 使用为您的特定制造需求量身定制的高级 CAM 工具对方形零件进行编程
  • 使用云技术降低前期成本并简化部署
  • 利用业界领先的 CNC 编程功能提高工作效率
  • 使用基于云的解决方案改善利益相关者之间的协作
  • 使用 Value Based Licensing 扩展解决方案的功能

可定制的解决方案

使用 NX X Manufacturing Value Licensing 扩展功能,配置和定制您的解决方案,包括:

  • 专业的加工能力
  • G 代码驱动的模拟
  • 现代后处理解决方案
  • 人工智能辅助的 CAM 编程

NX X Manufacturing CAM 标准版功能

Teamcenter 共享:基于云的协作

使用西门子推出的下一代基于云的协作解决方案 Teamcenter Share 优化您的整个生产流程,可无缝连接到 NX CAM 软件。在云端安全地与内部和外部利益相关者进行通信和共享信息。

连接设计、制造和车间团队,以更灵活、更高效地进行生产。

您的订阅还包括对 Teamcenter 共享的访问权限。Teamcenter Share 具有安全、中央存储和基于电子邮件地址的共享等功能,使您可以即时、安全、轻松地与同事、合作伙伴和客户协作。将向您提供企业云账户 (ECA),供管理员访问Teamcenter Share并委派其他权限。

除访客用户外,Teamcenter Share云服务的所有授权用户都可以在西门子Xcelerator Academy门户网站上获得 “西门子Xcelerator Academy入门”(LAAS49000)的按需培训。

精确规划和车间运营

Tarun K.,企业公司高级软件工程师

市场上最好的 CAM 套件

Joel G.,研发部,中间市场公司

NX CAM 为制造流程赋能

路易斯·爱迪生 G.,小型企业客户

了解有关制造业 NX 的更多信息

客户支持

Siemens 为 NX 和我们所有的产品提供客户支持。

制造业的 NX 博客

请访问我们的博客网站,了解制造软件 NX 的最新新闻和亮点。

制造业社区的 NX

加入对话或获得所有 NX 的制造软件问题的答案。