使用全套加工功能对具有多个主轴和通道的最新多功能机床进行编程。这些具有车铣功能的机床可以在一次设置中加工完整的零件,从而节省时间并提高零件精度。
编程多渠道运营
使用同步管理器的交互式控件跨多个通道同步操作。通过优化同步代码来缩短多通道机器的循环时间。
轨道切割材料
跟踪工件的加工状态,以实现更有效的车铣编程。自动生成的加工工件 (IPW) 允许在铣削和车削之间无缝转移工件配置。
使用集成的 CAD 进行设计
使用集成的 CAD 功能设计零件模型和夹具。使用装配刀具定义机床设置,实现优化且无碰撞的刀具路径。使用强大的编辑工具(例如同步技术)为 NC 编程准备 CAD 模型。
输出经过验证的程序
使用集成加工仿真精确模拟车铣操作。使用 Post Hub(一种基于云的后处理解决方案)生成特定于机器的 NC 程序。通过创建完整的车间文档,包括刀具清单、设置表和 3D 图纸,将制造数据转移到生产环境中。

NX CAM 为车铣削提供高级编程功能,包括:
- 车削能力
- 2.5 轴铣削能力
- 2.5、3 和 4 轴去毛刺
- 4 轴旋转铣削
- 同步管理器
- 加工中的工件
- 加工模拟
- 后处理
此外,NX 还提供集成的 CAD 工具,例如:
- 同步技术
- 集会
- CAD 翻译人员
- 自由形式建模
- 设计模拟
- 产品和制造信息 (PMI)
- 起草