Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

NEMA 和通用控制系统

Siemens NEMA 和通用电机控制装置包括软起动器、泵面板和按钮,专为可靠和易于集成而设计。这些核心产品简化了电机控制,并在不同的工业环境中提供坚固的性能。

NEMA 级控件

使用成熟的解决方案支持关键负载

Siemens NEMA 和通用控制器可在严苛的工业环境中提供长寿命、高效性能和可靠运行:

  • 封闭式软启动器:

    3RE47 型号通过无级电压控制和混合开关降低扭矩和浪涌电流。设备到货时已准备就绪,可以安装并支持功率高达 75 马力的电机,电压为 480 V。

  • 泵面板:

    3RE48 系统采用 SIRIUS 接触器、100 kA 故障等级和镀锌钢外壳,可在户外灌溉和油田系统中耐腐蚀。

  • 按钮:

    西门子 30 mm 设备提供 IP66/IP67/IP69K 保护、不锈钢结构和 1000 万次机械循环,非常适合油、灰尘和冲洗条件。

这些控件专为高性能而打造,可简化集成并保护正常运行时间。

前景为工业控制面板,建筑或采矿现场背景为白雪覆盖的山脉

浏览 2025 年工业控制目录

访问 2025 年一流工业控制产品的完整目录,包括 SIRIUS Control、SIRIUS Hybrid、SIRIUS Monitor、SIRIUS Command 以及 NEMA 和通用系列。

下载带有书签和链接的完整 PDF,或在线查看各个部分,以便更快地访问特定的目录内容。

身着黑色衬衫的人员站在白墙前,手持深色物体,背景虚化。