跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 3RE48 Nema 泵面板?

由 SIRIUS 提供动力的 3RE48 泵面板是一款先进的 NEMA 泵面板,专为灌溉、油田和类似的泵送应用而设计。它专为承受恶劣的户外环境而设计,采用 SIRIUS 3RT NEMA 等级接触器,可确保可靠性并延长产品寿命。

恶劣的户外条件通常会由于腐蚀、灰尘和频繁操作而导致泵设备故障。依靠 SIRIUS NEMA 级接触器实现高接触可靠性和 1000 万次运行的机械寿命,从而减少维护。其镀锌钢外壳具有很强的耐腐蚀性,可延长产品寿命。ESP200 过载继电器电路板上的保护涂层可确保潮湿和腐蚀性环境中的可靠性。

主要好处

节省成本

3RE48 泵面板的价格比 87 级面板低 15%。在不影响性能的情况下优化预算。

降低投资风险

3RE48 泵面板为先进的 SIRIUS NEMA 额定接触器和线圈提供三年有限质保。

增强安全性并简化安装

利用 100kA/600V 的高额定故障保护您的运营。使用超大尺寸的导体外壳简化安装。

特色功能