Digital Solutions & ServicesSiemens Digital Solutions & Services:专业应用工程设计和调试复杂的电能质量和能源管理系统。利用集成的硬件/软件实现无缝、可靠的性能。
Electrical power monitoring system software我们的 EPMS 软件(Winpm.net、Powermanager)提供控制、全面的电能质量分析和智能设备管理。处理能源数据以降低成本并提高可靠性。Winpm.net 是 IEC62443 网络安全的。
Power Quality Meters & AccessoriesSiemens Power Quality Meters 和附件为提高能效、可靠性和合规性提供了准确的数据和可扩展选项。从使用 SENTRON PAC 仪表进行基本能量测量,到使用 MD Meters 进行高级电能质量分析和波形记录以及灵活的集成接入。
SEM3 branch circuit meters and accessoriesSEM3 电表为多户家庭、商业、工业用途提供综合能源监控和子计费。获得 NYC PSC 和 CA CDFA 认证,ANSI C12.20 认证。减少安装时间和占地面积。
Lighting PanelsSiemens Lighting Panels 可高效地为配置高达 800A 的照明电路分配电力。它们灵活的设计、创新的功能和一系列分支断路器类型可简化布线、减少材料需求并解决各种安装挑战。
Power panelsSiemens 电源面板提供坚固、灵活的低压配电,可快速安装。通过简化布线、降低材料要求以及 P4(中型)和 P5(最高 1200A)面板等选项,它们可以加快安装、降低项目成本并提供切实可行的可见性。
Aftermarket and replacement low-voltage motor control centers确保您的 tiastar 和传统的 MCC 具有持久的价值。西门子提供全系列的售后零件和替换零件,包括用于现场改造安装的更新套件,可通过工业商城和COMPAS购买。
MCC direct replacement buckets 西门子低压 MCC 直接替换铲斗通过直接接入现有设备来实现老化的电机控制中心的现代化。它们将定制工程与先进技术(包括 3VA 断路器和灵活的附件)相结合,以提高可靠性并降低运营成本
Tiastar Arc-resistant Motor Control CentersSiemens tiastar Type 2A 防电弧控制器通过 IEEE C37.20.7 标准,可管理故障能量并保护正面、背面和侧面的工作人员。UL 目击者,使用 DAS 选项可减少弧光危险。允许 MLO。
tiastar smart motor control centers使用 Tiastar 智能 MCC 体验最佳的电机控制、能量监控和电能质量。这些符合 NEMA 标准的联网设备简化了系统连接并加快了故障排除。
tiastar standard motor control centers西门子 tiastar 标准电机控制中心 (MCC) 为高效的工业配电提供模块化、独立的单元。这些符合 UL 和 NEMA 标准的 MCC 采用安全、坚固的设计,采用大口径钢,使用高密度单元优化了空间,并集成了 SINAMICS G120。
tiastar standard catalog offering通过我们的标准目录访问热门的 Tiastar LV MCC 结构和单元。简化的在线订购使用直接的目录号,确保快速、高效地采购基本的电机控制解决方案。
3WA low-voltage power circuit breaker switchgear保留现有 WL 型低压开关设备产品的功能,同时增加增强功能:新的断路器和脱扣装置、新的断路器应用程序、升级选项、模块化设计、三级水平总线(最高 5000 安培)等。
Front-connected low-voltage switchgearSiemens SB 前置连接式交换机 (400A-6000A) 采用坚固的模块化设计。这提高了布局便利性,降低了安装成本,并最大限度地减少了系统变更的影响和成本。
Rear-connected low-voltage switchgearSiemens WL 后联低压开关设备提供卓越的配电、监控和控制。其久经考验的 WL 断路器、模块化设计和一流的电弧闪光缓解措施确保了可靠、灵活和安全的操作。
Inhab intelligent habitat西门子Inhab inhab intelligent habit为全面的能源管理、监控和智能技术的无缝集成提供创新工具。它提供了一个优先考虑效率、可持续性和用户友好控制的家庭环境,并具有持续监控功能。
Inhab controllable circuit breaker Siemens Inhab 可控断路器是一种智能家居能源管理解决方案,可简化电源管理。它提供快速跳闸保护、电弧和接地故障保护、通过移动应用程序提供的实时数据和远程控制,优化能源使用,减少账单并增强家庭安全。
Inhab power source managerSiemens Inhab 电源管理器是现代家庭能源管理的中心枢纽,通过整合多种能源,提供无与伦比的控制。它智能地优化太阳能、电池和电动汽车充电,以实现最高的效率、控制和弹性能源供应。
Residential dual-function circuit breakers (AFCI and GFCI)Siemens 双功能断路器提供业界首创的自测试 AFCI/GFCI 保护。确保极致的电气安全、更快的安装速度并节省房屋成本。
GFCI circuit breakers for residential use Siemens GFCI 断路器是专为住宅用途设计的接地故障断路器,可防止严重的触电或触电。与NEC 2020保持一致,我们的扩展产品线提供不同的额定值和简单的即插式接线,确保全面的家庭安全。
Residential main breakersSiemens MBK 住宅主断路器为西门子负载中心提供了无与伦比的可转换性和可逆性。其外接式直插式有线设计降低了成本,确保了获得 UL 认证的多功能性能。
Residential thermal magnetic circuit breakers Siemens 热磁断路器为住宅配电系统提供强大的保护。它们可以防止过流和短路,防止设备损坏并增强电气安全。Solutions 包括便于安装的 QP 断路器和 Duplex/QS desi
Three-phase load centersSiemens 三相住宅负载中心是承包商的明智选择,它优先考虑价值和快速安装。ES 和 PL 系列具有省力功能,例如获得专利的 Insta-Wire 和安装微调片,提供从 12-70 电路和 100A 到 225A 的灵活配置。
PAK meteringSiemens Uni-Pak Metering 为多户家庭项目提供了最大的灵活性和易于安装的便捷性。它符合 NEC 2020 标准,具有专有的 200A/位置 QS 断路器,可加快设置速度,并配有独特的壁挂式导轨。
Power Mod modular meteringSiemens Power Mod 为多户家庭和商业应用提供坚固、灵活的模块化计量。其创新的QuickSystem技术可简化安装,最多可减少30%的劳动力,同时可扩展的设计和节省空间的选项确保了效率、可靠性和适应性。
Front-connected switchboardsSiemens SB 前置连接式交换机 (400A-6000A) 采用坚固的模块化设计。这提高了布局便利性,降低了安装成本,并最大限度地减少了系统变更的影响和成本。
Stock switchboardsSiemens Stock Switchboards 为建筑市场提供预打包的设计,储备充足,可快速交付,以满足紧迫的项目截止日期。这些解决方案提供预先设计的配电,确保合规性和可适应的电力。
Disconnect SwitchesSiemens Disconnect Switches (16-800A) 提供灵活、合规的电源控制。我们的 UL98 和 UL508 产品组合为所有商业/工业应用提供紧凑、经济实惠的解决方案和强大的选项。
Double Throw Specialty switchesSiemens 双掷和特种开关提供强大、可靠的功率控制,可满足您最苛刻的需求。我们的产品组合包括电梯控制、Solar 和 Disconnect Switches,可在关键应用中提供安全灵活的电源管理,确保可靠的性能。
General duty safety switchesSiemens 一般负荷安全开关为额定交流电压为 240V 或以下的电源电路提供可靠性能,非常适合具有标准负荷要求的应用。我们的扩展产品线,包括 GD Compact、Plus 和 MAX 系列,为节省空间的设计和充足的布线提供了多种配置。
Heavy duty safety switches Siemens 重型安全开关为各种电气系统提供可靠的电路控制和断开连接。它们具有快速的进断操作、可见的刀片开关和经过优化的全新外壳,可增强操作员安全、简化安装并适应各种应用。