Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择 tiastar™ 标准电机控制中心?

西门子 tiastar 标准电机控制中心 (MCC) 是模块化、独立的单元,专为高效的工业配电而设计。这些 MCC 符合 UL 和 NEMA 标准,可为各种应用提供值得信赖的解决方案。

工业配电经常面临安全、空间和集成方面的挑战。我们的 tiastar 标准 MCC 采用安全、坚固的设计,使用大口径钢和内部屏障,经久耐用。高密度单元可帮助您节省高达 50% 的单位空间并优化设施布局。

集成 SINAMICS G120 变频器以实现高级电机控制并提高能效。

关键优势

增强安全性和耐久性

框架和侧面板采用安全坚固的设计,采用大口径钢制成。各部分由 14 号钢制屏障隔开,为可靠的长期运行提供刚性和耐用性。

使用紧凑型设备优化空间

使用高密度 MCC 减少运营占地面积,最多可节省 50% 的单位空间。这种紧凑的设计可帮助您最大限度地利用宝贵的占地面积,从而节省成本并简化设施。

利用先进的驱动技术

将 SINAMICS G120 硬盘集成到您的 Siemens MCC 中。实现变频驱动优势,例如增强电机控制和能源效率。优化您的工业流程以提高性能。

特色功能