SEM3 是一种模块化分支电路计量系统,可提供收入级精度、灵活通信,并预先设计集成到西门子面板、配电盘、PDU、RPP、总线插头和改造外壳中,用于子计费和能源洞察投资组合项目:
- 带有嵌入式网页、Modbus RTU/TCP、可选 BACnet 的控制器;最多可监控 45 个模块
- es:标准 1% 或 0.2% 高精度 (ANSI C12.20)
- 仪表架:3、6、9、15、21 个位置
- 电流互感器:实心或分芯,50—2000 A;经纽约市PSC和加利福尼亚州CDFA批准进行子账单;NRTL通过ANSI C12.20认证。