跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要使用重型安全开关?

我们的重型安全开关为各种电气系统提供可靠的电路控制和断开连接。这些开关可在不同的工业和商业环境中提供安全性和运行连续性。通过安全、高效的功率控制防止电气危险,增强系统完整性。快速的进断操作和可见的刀片切换可增强操作员的安全性并简化维护。
了解更多

一款额定电流为 100A、型号为 SM-HD-NONFUS-R01-C04 的 Siemens 重型安全开关。

关键优势

实现可靠的性能

使用我们的重型安全开关,体验强大的应用灵活性。这可确保您的运营平稳运行并适应各种需求。

简化安装

受益于新的优化外壳,更易于安装。这种设计简化了您的设置过程,减少了时间和精力,同时确保了安全高效的电气连接。

增强安全性

使用我们新的不可熔短路电流额定值将安全放在首位。我们使用3VA断路器对其进行测试和记录以确保准确性,以便在产品的整个使用寿命内提供可靠的保护。

特色功能