使用西门子强大的航空产品建模集成解决方案 NX CAD 彻底改变航天工程设计。NX CAD 专为安全性、性能和合规性至上的行业量身定制,使航空工程师能够使用先进的表面处理、仿真和自动化工具对飞机和航天器设计进行创新。NX Inspector 简化了质量保证,这是一个集成了设计和质量流程的附加模块,使您能够高效、准确地进行首件检测 (FAI)。通过利用这些工具,您可以提高生产力,确保合规性,并在要求苛刻的航空航天领域支持更快、更可靠的产品开发。

使用西门子强大的航空产品建模集成解决方案 NX CAD 彻底改变航天工程设计。NX CAD 专为安全性、性能和合规性至上的行业量身定制,使航空工程师能够使用先进的表面处理、仿真和自动化工具对飞机和航天器设计进行创新。NX Inspector 简化了质量保证,这是一个集成了设计和质量流程的附加模块,使您能够高效、准确地进行首件检测 (FAI)。通过利用这些工具,您可以提高生产力,确保合规性,并在要求苛刻的航空航天领域支持更快、更可靠的产品开发。

使用 NX 提高从概念到生产的开发速度。在更短的时间内创建更多的设计迭代,从而更快地将更好的产品推向市场。降低市场需求不断升级、竞争扩大以及技术、供应链和监管挑战日益增加带来的风险。

利用 NX 设计商用飞机、国防飞机、公务飞机和豪华喷气式飞机。设计尖端的城市空中交通工具、无人机和通用航空飞机。

使用 NX CAD 为航天工业设计先进系统,是太空运载火箭、卫星开发和乘员舱工程的理想之选。

使用专为航空发动机行业设计的 NX CAD 工具和功能对下一代飞机引擎进行创新。

利用 NX CAD 简化协作、提高精度并加快设计周期,从而降低航空供应链的复杂性。

使用强大的现代 CAD 工具,通过高效的工作流程创建复杂的机电设计。

使用 NX CAD 开发专用于陆地作战的军用车辆、设备和技术,包括装甲车、火炮和侦察系统。
通过创建 NX CAD digital twin 来释放航空产品的全部潜力。为产品创建精确的虚拟模型,以反映现实世界中的对应产品,以加快迭代,减少物理原型并尽早获得见解,从而使您的团队能够发现和解决问题。
使用 NX CAD 中的附加模块 NX Inspector 简化航空领域的质量保证,用于首件检测 (FAI) 和特性管理。
浏览 NX CAD 中一些重点介绍的航空航天专用附加模块。欲了解更多信息,请查看附加模块情况说明书。
使用航空踏板、航空肋条、航空架和航空法兰等专业工具设计和开发飞机、航天器和其他航空航天部件,以及用于制造非直制动成型零件的钣金工具。
对机翼、机身和部件的轻质复合材料的铺设进行建模和仿真,以确保设计完整性和制造质量。
使用 3D 打印和增材制造技术以及 CAD、CAM 和仿真工具创建、优化和制造复杂部件。
简化紧固件和硬件的放置和定义,同时提高紧固件组装的设计质量。使用有关组件元件之间连接的信息和属性定义标准连接特征。
使用用于创建 3D 线束布局的专用工具设计和布线配电系统,包括成束的电线、机械部件和支持设备,例如连接器和其他设备。
通过将产品和制造信息 (PMI) 集成到模型中,在 3D 模型中创建产品的完整数字定义。编写 PMI、用户定义的规则并利用逻辑编辑器。
利用 NX 基于价值的许可(代币许可),充分利用更高的可负担性、可扩展性和灵活性。无论您是成长中的航空航天供应商还是敏捷的工程公司,您都可以获得强大而专业的 NX 功能,而无需过度投入昂贵的永久许可证。
通过代币许可控制成本,同时最大限度地发挥设计潜力。代币许可不必为每个 NX 附加模块单独购买许可证,而是允许您购买一批代币,您的团队可以使用这些代币来签出和签入 100 多种高级工具和功能。
有一天需要一个复合材料工具,第二天需要基于模型的定义吗?只需使用所需的附加模块,该模块将自动使用所需的代币数量,然后在您完成后,代币将返回到团队的共享池中——无需额外购买。这使您可以保持敏捷性,只为实际使用量付费。

随着项目的发展和工作负载的波动,向上或向下扩展访问权限,无需为所有可能的工作流程投资全功能许可证。如果你是一家小型公司,需要企业级工具,无需企业级支出,或者你是一家在混合工作流程(例如航空航天、电气系统和工具领域)中管理混合工作流程的公司,那么只需一个许可证模式,就可以利用代币许可来实现简单的适应性。
一次代币订阅即可解锁对 100 多个 NX 附加模块的访问权限——无需在任何设定的时间内单独购买每个模块。
使用模块时,令牌会自动签出,之后返回到池中,无需手动跟踪。
模块涵盖不同的工作流程,包括航空航天和机械设计、基于模型的定义、PCB 和电气系统、制造工具等。
使用 NX CAD 体验流畅的协作设计环境。与其他工程学科并行对复杂系统进行建模,实时共享反馈并从单一事实来源进行构建。
利用 NX CAD 中的人工智能,加快设计迭代、最大限度地减少手动工作并专注于创新。自动化和智能建模功能为您设计轻量级、高性能解决方案提供了更智能、更灵敏的设计环境。
使用 NX CAD 在不影响性能的情况下实现环境目标。NX 借助用于轻量化、材料优化和推进系统创新的先进工具(全部都在一个集成平台中),为设计更环保的飞机和航天器提供了数字支柱。
借助沉浸式 CAD 技术,体验全新水平的产品设计和工程。进入全面的虚拟环境并与您的飞机或航天器三维模型进行交互,以增强可视化、市场竞争力、协作和沟通。