Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

沉浸式工程

NX 沉浸式设计师

准备好在工业元宇宙中体验 3D CAD 吧。当你带着模型站在房间里时进行设计。将创新推向新的水平。了解 NX 沉浸式设计器软件和专为 NX 控件量身定制的索尼 XR 头戴式显示器。

Siemens | 索尼:虚拟世界中的新现实

Siemens

将真实世界和数字世界与全新世界相结合 NX 沉浸式设计师 软件,具有精确的 3D 交互、令人惊叹的视觉保真度和无缝协作功能。我们的沉浸式工程解决方案正在改变 CAD 领域的游戏规则。

索尼

这个 索尼头戴式显示器 (HMD)在 NX 中创建,提供专为 NX 用户量身定制的工程专用控件。

下一代工程是身临其境的。作为体验工业元宇宙的最自然、最直观的方式,准备好加速您的日常转型。

索尼头戴式显示器 (HMD) XR 头戴式设备的图像。

从 CAD 到 VR

由于 NX Immersive Designer 在 NX 生态系统中将 CAD 与 VR 无缝集成,只需单击一下即可进入虚拟现实模式,无需准备或导出 CAD 数据。这不仅可以节省您的时间,还可以提高协作工程团队的整体工作流程效率。

体验数字双胞胎的最自然方式

移动 超越 今天的局限性,在你站在那里创造明天的创新 相同的 空间作为您的数字产品。在单一的沉浸式环境中可视化整个流程链 以前 开始生产。

佩戴虚拟现实头戴设备并在带有浮动数字对象的虚拟环境中使用手持控制器的人

精确创作

体验支持传统鼠标和键盘输入的高保真 3D 全功能 NX。使用完全身临其境的无限画布在情境中进行设计——数字世界与现实世界变得没有区别。

佩戴索尼头戴式显示器 (HMD) 虚拟现实头戴设备的人的特写镜头。

以高保真度进行构思

索尼 HMD 为每只眼睛配备 4k 微生物 LED (OLED) 显示屏,可提供无与伦比的设计视图。利用全新的手持控制器进行精确编辑,充分利用沉浸感与模型互动。

戴着索尼虚拟现实头戴设备的女士的照片。

舒适地工作

这款轻质的 Sony HMD 具有最佳的正面/背部重量平衡和特殊的额头缓冲效果,可延长工作时间。翻盖式遮阳板可以更轻松地完成多任务处理,并提供无边界的体验。

佩戴虚拟现实头戴设备的人在工业环境中与虚拟 3D 模型互动

全球协作

决定是在房间里做出的。现在,房间和你一起旅行。连接来自世界各地的远程团队,做出更明智、更快的决策。

不再只是想象力

伸出手触摸你的设计

利用多个虚拟显示器

在 NX 沉浸式设计器中工作时,为您的工作站增添活力并创建多个虚拟显示器。使用传统键盘和鼠标同时工作。

佩戴虚拟现实头戴设备的人在工业环境中与虚拟咖啡机设计进行交互

直接编辑虚拟模型

无需离开 NX 沉浸式设计器即可设计、研究和操作 VR 空间中的对象。在访问完整的 NX 工作流程会话时,可以直接对虚拟模型进行实时同步建模更改。

佩戴虚拟现实头戴设备的人正在与往复锯的虚拟 3D 模型进行互动

使用直观的手动控制器与设计进行交互

实现更有效的工作流程。使用手动控制器与设计进行精确交互,并直接在虚拟空间中编辑模型形状、分配和外观。

戴着 VR 头戴设备的人在未来派工作空间中与全息 3D 模型互动

沉浸式播放机电一体化动画

通过运动学动画审查设计时,从虚拟的角度获得真实见解。这些逼真的情境仿真提供了人为规模的基本反馈,同时降低了物理原型设计成本。

两个人戴着索尼 XR 头戴式显示屏和控件在 NX 沉浸式设计器中观看 Oracle 红牛赛车

视频透视 (VST) 功能

在世界之间存在、设计和协作,能够在操作对象和设计空间的同时查看其他世界。VST 功能将虚拟模型带入物理环境。

沉浸式协作

在共享的沉浸式空间内实现更有效的产品评测,增强对实时协作的支持。在世界任何地方实现即时输入和验证。

使用 NX X 进行沉浸式工程

通过基于云的解决方案,随时随地在任何设备上获得 NX 的全部沉浸式工程能力。

工程的未来就在这里

加入我们,我们将真实世界和数字世界融为一体。索尼 XR 头戴式显示器可供购买。

请在下方注册,请求 Siemens 销售代表与您联系以开始购买流程。

工程师将索尼 VR 与 Siemens NX Immersive Designer 结合使用,以处理赛车方向盘。

浏览相关的 NX software