跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
CAD 在工业中的应用

航空航天工程的 CAD 设计工具

利用 Designcenter 中的下一代航空航天工程设计工具来管理复杂性并获得竞争优势。使用机载人工智能的多学科设计方法,更快地创建创新、更高性能的飞行器。

复杂的飞机和航天器设计

利用 CAD 彻底改变航空航天工程设计,这是西门子用于航空航天产品建模的强大集成解决方案。Designcenter 专为安全性、性能和合规性至上的行业量身定制,使航空航天工程师能够使用先进的表面处理、仿真和自动化工具来创新您的飞机和航天器设计。Designcenter Inspector 简化了质量保证,这是一个集成了设计和质量流程的附加模块,使您能够高效、准确地进行首件检测 (FAI)。通过利用这些工具,您可以提高生产力,确保合规性,并在要求苛刻的航空航天领域支持更快、更可靠的产品开发。

带有蓝色的超音速喷气式飞机设计

强大的航空结构设计设计中心

使用设计中心提高从概念到生产的开发速度。在更短的时间内创建更多的设计迭代,更快地将更好的产品推向市场。降低市场需求不断升级、竞争扩大以及技术、供应链和监管挑战日益增加带来的风险。

航空航天和国防设计中的数字双胞胎

通过创建 Designcenter 数字双胞胎,释放航空航天产品的全部潜力。为产品创建精确的虚拟模型,以反映现实世界中的对应产品,以加快迭代,减少物理原型并尽早获得见解,从而使您的团队能够发现和解决问题。

首件检验-设计中心检查员

使用 Designcenter 中的附加模块 Designcenter Inspector 简化航空航天领域的质量保证,用于首件检验 (FAI) 和特性管理。

设计中心中的航空航天设计插件

浏览 Designcenter 中提供的一些重点介绍的航空航天专用附加模块。欲了解更多信息,请查看附加模块情况说明书。

Designcenter 可通过代币许可进行扩展

借助 Designcenter Value Licensing,充分利用更高的经济性、可扩展性和灵活性。无论您是成长中的航空航天供应商还是敏捷的工程公司,您都可以使用强大而专业的Designcenter功能,而无需过度投入昂贵的永久许可证。

Select...

灵活访问高级设计中心功能

通过代币许可控制成本,同时最大限度地发挥设计潜力。代币许可不必为每个 Designcenter 附加模块单独购买许可证,而是允许您购买一批代币,供您的团队签出和签入 100 多种高级工具和功能。

有一天需要一个复合材料工具,第二天需要基于模型的定义吗?只需使用所需的附加模块,该模块将自动使用所需的代币数量,然后在您完成后,代币将返回到团队的共享池中——无需额外购买。这使您可以保持敏捷性,只为实际使用量付费。

彩色图形显示了基于NX价值的许可代币,带有抽象的形状和线条

航空航天工程合作

使用 Designcenter 体验流畅的协作设计环境。与其他工程学科并行对复杂系统进行建模,实时共享反馈并从单一事实来源进行构建。

Designcenter 中的 AI 提升了航空航天工程水平

利用 Designcenter 中的人工智能,加快设计迭代,最大限度地减少人工劳动,专注于创新。自动化和智能建模功能为您设计轻量级、高性能解决方案提供了更智能、更灵敏的设计环境。

设计中心可持续航空航天设计

使用 Designcenter 在不影响性能的情况下实现环境目标。DesignCenter 拥有用于轻量化、材料优化和推进系统创新的先进工具,所有这些都集中在一个集成平台中,为设计更环保的飞机和航天器提供了支柱。

适用于航空航天和国防的沉浸式技术

借助沉浸式 CAD 技术,体验全新水平的产品设计和工程。进入全面的虚拟环境并与您的飞机或航天器三维模型进行交互,以增强可视化、市场竞争力、协作和沟通。

点播式线上研讨会

面向航空航天业的创成式设计和高级复合材料

利用创成式设计和复合材料设计方面的新技术进步,开发下一代轻型航空航天和国防产品。

飞机部件具有复杂的晶格结构,展示了先进的复合材料设计
案例分析

Bye Aerospace

数字孪生

公司:Bye Aerospace

位置:美国

产品:电动飞机

规模:Small

西门子软件:Simcenter, Capital, Designcenter

未来愿景:加速适航认证