跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
产品设计工具

Designcenter 三维建模

Designcenter 提供强大而通用的二维和三维 CAD 建模工具,使您能够自由使用任何适合您设计挑战的建模方法,并帮助您更快地将创新产品推向市场。

免费试用 30 天

试用 Designcenter 软件

立即开始设计,免费试用 Designcenter,这是一款领先的产品设计解决方案。学习如何使用 Designcenter 的高性能设计功能开发高质量的产品。

一个人正坐在办公桌前看着他的电脑。

装配设计

使用强大的 CAD 装配设计工具创建和管理任何大小或复杂程度的装配模型。支持自上而下和自下而上的技术,您可以管理和浏览装配模型,使团队井井有条,步入正轨:

  • 每天处理复杂的装配设计
  • 参数化组件的访问控制结构和约束,可简化设计变更并加速配置、选项和变体的建模
  • 在产品的真实背景下进行设计
  • 通过对数字模型的全面支持,验证您的设计并识别和解决问题
NX 的船舶总成,去除了一些组件以露出内部结构。

特征建模

更快、更便宜地设计下一代产品。在单一建模解决方案中,使用全面、高性能的参数化线框、曲面、实体和小平面建模以及同步技术的直接建模能力。

将特征建模技术与同步技术相结合,可以快速创建所需的设计。

NX 中的一个组件,其三维尺寸由 NX 基于模型的定义创建,应用于孔特征。

自由曲面设计

使用 Designcenter 自由形式建模软件快速探索替代设计概念。

这种多功能的集成工具集结合了二维、三维、曲线、曲面、实体、刻面和同步建模,可快速轻松地创建、评估和编辑形状。

借助先进的自由形式建模、形状分析渲染和可视化工具,您可以获得专用工业设计系统的所有功能,并与Designcenter的设计、仿真和制造完全集成,从而加快开发速度。

使用 NX 创意塑型(一种细分建模应用程序)设计概念飞机的图像。

Designcenter 素描

提高您的生产力。每个机械 CAD 工具都有某种形式的草图,全部基于相同的核心概念。旧的方法使你无法高效地进行迭代,使你能够改变主意,快速调整草图。他们依赖于建立许多控制行为的规则和关系。

试试我们的新素描方法。我们最新的草图功能可将用户捕捉想法的时间减少多达30%以上。对于许多用户来说,他们每天多达15%的时间花在素描上,即使减少一小部分,也可以显著提高工作效率。

已标注尺寸的 NX Sketch 轮廓的图像,其角度尺寸正在修改并显示草图关系。

钣金设计

使用熟悉的术语和工作流程,基于材料特性和制造工艺的行业知识,高效地创建钣金零件。

访问包含材料和弯曲信息的 Designcenter 钣金设计工具,使模型能够表示成型的构件和扁平的空白形状。您可以快速将实体模型转换为钣金组件,并创建封闭其他元件的钣金零件。Designcenter 高级钣金件提供的功能允许对形状更复杂的钣金零件进行建模。

在 NX 钣金设计中设计的组件,添加了 3 个法兰。
案例分析

MET

Bicycle helmet innovator reduces product development cycle by six months with NX.
Customer Success Story

Bicycle helmet innovator reduces product development cycle by six months with NX

公司:MET

行业:消费品和零售行业

位置:Talamona, Sondrio, Italy