合作伙伴生态系统
1,000 多种产品并且还在不断增长
尽管西门子提供广泛的产品、解决方案和服务,但我们模式的核心部分是与值得信赖的合作伙伴密切合作。我们的合作伙伴扩展了我们提供的服务,因此您始终可以获得可靠的解决方案。
让我们推进制造业——让生态系统能够设计、生产和使用各行各业的增材应用。
生命科学行业面临着缩短上市时间、提高效率、加快药物研发和快速适应的压力,同时推进可持续性。通过智能基础设施、先进制造和全面的数字化转型方法来克服这些挑战。
重新思考传统方法,采用整体数字化战略,同时将数字世界与现实世界相结合,在全球范围内保持竞争力。创造长期价值并开启新的创新水平。
借助弥合实验室与患者之间差距的数字化解决方案,加快研发速度,使您能够在快速变化的需求中保持领先地位。
通过智能建筑和模块化实验室空间适应不断变化的需求,实现24小时重新配置,同时无纸化流程和一次性组件可实现快速、灵活、个性化的制造。
通过采用整体方法和尖端建筑管理系统解决研发实验室和生产设施的高能耗问题,实现高达 40% 的能源节约。
加快电气化和脱碳的进度,实现您的环境目标。通过使用西门子 Xcelerator 数字业务平台实现运营转型,您可以确保可持续的回报。
通过软件定义的自动化、数据驱动的流程和整个生命周期(包括符合GMP法规的产品、系统、解决方案和服务)的运营透明度,确保合规性。
尽管西门子提供广泛的产品、解决方案和服务,但我们模式的核心部分是与值得信赖的合作伙伴密切合作。我们的合作伙伴扩展了我们提供的服务,因此您始终可以获得可靠的解决方案。
让我们推进制造业——让生态系统能够设计、生产和使用各行各业的增材应用。
数据使生命科学行业能够响应市场动态。通常,研发实验室消耗的能量是普通房间的八到十倍。在制药行业,生产工厂的运营成本占公司总成本的很大一部分。通过专注于长期价值创造,您可以节省多达40%的能源或高达20%的运营成本。

以下是我们的一些处于领先地位的客户:

德国
生命科学工厂利用由 Desigo CC 提供支持的 3,300 平方米的灵活实验室空间,将其初创企业的联合办公环境提升到了一个新的水平。模块化建筑自动化技术允许用户在短短 24 小时内自定义房间。

使用 Smart Lab Ecosystem 加速实验室创新,这是一款模块化、即插即用的基础架构套件,可在安全性、灵活性和能效方面设定基准。

借助 Siemens Digitalization Consulting 定义您的数字化路线图,该公司结合了 IT、物联网 (IoT) 和运营技术 (OT) 专业知识,为您的业务制定定制计划。

新疾病需要新药物,而日益激烈的竞争要求更快、更精简的业务流程。本手册描述了自动化和数字化为制药行业提供的潜力。