跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

灵活的运输解决方案

借助 Siemens 的灵活输送解决方案,应对不断变化的生产需求。TIA Portal 中的创新运输技术和集成工程实现了模块化机器概念、更大的灵活性、更高的生产率和最大的产量。

专为变革而设计。由灵活性提供动力。

传统的运输系统通常依赖固定的顺序,因此很难有效地响应不断变化的产品、格式和生产要求。机器制造商需要在不影响生产力的前提下获得更大的灵活性,同时控制工程工作量和上市时间。

西门子将 SIMATIC 运动控制、SINAMICS 驱动器、SIMATIC HMI 和 TIA Portal 中的集成工程相结合,以简化机器开发和操作。从仿真和设计优化到诊断和调试,我们涵盖了柔性输送解决方案的整个生命周期。我们与领先的机电一体化合作伙伴一起,帮助制造商实施可扩展、可靠和适应性强的生产概念。

简化灵活的运输集成

我们与 Festo、SuperTrak CONVEYANCE™ 和 Planar Motor Inc. 一起,将创新的运输技术、自动化专业知识和集成仿真工具相结合,帮助机器制造商创建灵活的生产概念、尽早应对技术挑战并加快调试。

Select...

使用 MCS® 提高生产灵活性

与我们的机电一体化合作伙伴 Festo 共同开发的多载体系统 (MCS®) 可实现独立、精确的载体运动,从而实现高度灵活的生产流程。其动态传输能力支持不断变化的产品、格式和工艺要求,使其成为电池生产、组装、填充和包装等应用的理想之选。

MCS® 与 Siemens 自动化和运动控制解决方案集成,支持高级功能,例如输送机跟踪、轴同步、可变停止以及同步的连续和循环运动。它结合了SINAMICS S120、SIMATIC和TIA Portal,简化了工程设计,同时支持仿真、验证和虚拟调试。包括 MCS® 工具箱和模块化应用程序创建器在内的其他工具可帮助制造商减少工程工作量、加快机器开发并更快地响应不断变化的生产需求。

了解更多:

使用我们的 FCS Simulation Web 应用程序模拟柔性运输

配置和仿真柔性输送机

通过实时 3D 可视化和直接 PLC 连接,在浏览器中配置和模拟柔性输送机。

案例分析

了解其他人如何应对挑战

药品泄漏检测的工程控制

邦飞利工程 | 意大利

采用 Planar Motor 技术和 SIMATIC 自动化的灵活输送可实现产品独立运输、精确同步和灵活处理多种静脉注射袋规格,从而实现可靠、高效的药品泄漏检测。

探索我们的灵活输送解决方案资源