跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
推动纸巾创新

通过数字化创新组织转换

利用集成的 OMET 和 Siemens 解决方案为生产赋能。了解数字化和高级自动化如何将纸巾生产线转变为智能资产,为应对工业 4.0 挑战做好准备。

与 OMET 和 Siemens 一起迈向工业 4.0

与 OMET 和 Siemens 一起迈向工业 4.0

在纸巾领域,速度和精度至关重要。 OMET 选择西门子作为战略合作伙伴,将电动机和驱动器等先进组件集成到其生产线中。这种协同作用克服了可追溯性和远程控制方面的挑战,确保了数字化就绪的机器能够提供产品统一性和先进的操作完整性。

卓越的技术和竞争优势

88421945-3499-4744-bafe-2e42a9764b64-LinearHeatdetection-Icon-Quick-Detection-Icon-Q

加快上市时间

缩短生产时间,同时提高灵活性和质量。Siemens 系统的本地集成加速了新机器的开发。

0a7de9f1-236b-4b76-92c2-694c0470cca7-LinearHeatdetection-Icon-system-solution-icon-solution-Icon-solution

优化远程控制

集成先进技术,实现有效的远程管理。持续监控确保生产过程完全可追踪。

45893e6a-53a9-49f0-a289-11b1e8e8e9c349-LinearHeatdetection-icon-Experience 原创体验

提高安全标准

确保最大限度地保护操作员。使用最先进的组件可简化组装并提高整体可靠性。

OMET:组织转换领域的创新

Omet - image 1

确保精度和总体可靠性

全新 XV 系列的技术核心确保了高性能和恒定的精度。得益于这种架构,从卷轴到成品的整个生产周期都以连续、自动和集成的流程进行管理。这种自动化水平满足了对自我管理和统一产品的需求。取消了大约 50 平方米的传送带,从而优化了空间利用,改善了整体物流。

将数据转化为战略价值

数字化不仅仅是连接,而是分析能力。采用西门子技术的欧米特机器可以对能耗和性能进行精细控制。远程分析和管理通过仔细验证能源使用情况,确保持续的生产控制。先进技术的集成使生产率显著提高,处理流程每分钟最多可管理 240 个包装。

Omet - image 2
Omet - image 3

持续创新的伙伴关系

由于欧米特和西门子之间的合作,运输系统的能量吸收减少了25%,定义了基于可持续发展的新生产标准。多载体系统运输系统提高了生产线灵活性和生产率,同时降低了能耗、维护时间和成本。这种伙伴关系创造了前瞻性愿景,其中技术专业知识和可持续创新推动了工业的未来。

XV Line项目不仅是一台机器,而且是我们行业的新愿景。它展示了创新和协作如何改变行业的未来。
安东尼奥·巴特萨吉, CEO, Omet S.r.l.

开启您的旅程