Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
提高药品质量的精度

药品泄漏检测的工程控制

邦飞利工程 为制药行业开发先进的自动化系统。该公司与西门子共同开发了一款高性能泄漏检测机器,该设备结合了 Planar Motor 技术和 SIMATIC 自动化,可确保质量、灵活性和同步运行。

将运动复杂性转化为过程可靠性

该机器旨在通过基于真空衰变技术和人工智能驱动的专利算法的100%泄漏检测过程来检查多种格式的静脉注射袋。管理六个测试站、多个装卸区域和独立搬运工需要精确协调每一次产品运动,同时以工业速度保持稳定和可重复的测试条件。

制药绩效的数字基础

EPS网站空间管理图标数据驱动结果原创

自主运动,智能编排

Planar Motor技术使每种产品都能在独立的xBot移动器上行驶。非接触式操作和个性化布线为整个机器提供了高精度、灵活性和安全操作。

秒表,内部有条形图,在深色背景上带有向上箭头和虚线点缀。

集成的自动化和实时同步

SIMATIC S7-1500T 和 TIA Portal 提供系统的自动化支柱。实时同步确保运动、测试活动和过程控制的精确协调。

EPS 网站空间管理图标支持物联网的技术原创

智能交通管理可确保运营稳定性

lPlanarSM 软件库协调所有 xBot,将动态环境转变为稳定且可预测的过程。流量管理可防止干扰,确保连续性并支持可重复的性能。

从自主运动到药品质量

在不影响准确性的情况下管理复杂性

在药品制造中,泄漏检测是一项关键的质量过程,必须对每种产品进行单独检查。Bonfiglioli Engineering开发了一款能够处理多种产品格式和生产参数的机器,同时确保在整个过程中保持一致的测试条件和最大的可靠性。

工程 Bonfiglioli
工程 Bonfiglioli

结合 Planar Motor 和 SIMATIC 技术

Planar Motor与西门子SIMATIC生态系统的整合创造了一个完全协调的生产环境。自主的 xBot 移动器可提供前所未有的灵活移动,而 SIMATIC 控制器、TIA Portal 和 LPlanarSM 则为整个系统提供集中协调和实时监控。

灵活性、连续性和质量保证

在不到六平方米的占地面积内,该机器可管理九种规格从 50 ml 到 1000 ml 不等的静脉输液袋、多种生产速度和不同的泄漏测试灵敏度级别。结果是一个紧凑且可扩展的解决方案,它可以缩短设置时间,支持生产连续性,并在要求苛刻的制药环境中提供可靠的泄漏检测性能。

工程 Bonfiglioli
多亏了 Siemens 和 Planar Motor,我们将运动的复杂性转化为完全可控制和可重复的过程。今天,我们可以保证可靠的泄漏检测性能,同时保持现代药品生产所需的灵活性、精度和操作稳定性
大卫·路易萨里, 工程总监, 邦飞利工程

开启您的旅程