机器的电气安全 2.0
从尺寸测量到短路验证:了解如何确保电机设计合规。了解对短路承受能力、正确的组件和电缆尺寸以及验证的要求。
我们的控制面板建设主题范围广泛,不仅包括标准、EMC、加热和改造。它还包含有关电气规划的补充背景信息以及工具和数据。
使用电气设备的标准化来减少工作量和成本。我们的解决方案可帮助工厂运营商和原始设备制造商简化工业控制面板建设中许多最耗时的任务。
通过在整个规划和符合标准的设计中使用集成的工具、精确的数据和明确的指导,最大限度地减少手动工作,防止错误,保持控制面板项目井井有条、高效,从而获得信心。
利用有关IEC、UL和CSA等标准的深厚专业知识,以及我们的专家提供的网络研讨会和宝贵建议,在为全球市场建造面板时节省时间和精力。
利用强大的工程工具、扎实的专业知识和行之有效的省时技巧来优化控制柜规划。简化流程,简化符合标准的设计,减少手动任务。这将帮助您更快、更高效地完成项目,并提高规划可靠性。

UL 和 CSA 为北美市场构建具有竞争力的控制面板的标准、法规和惯例。

关于 IEC 规范和欧盟指导方针中 Schaltschrankbaus 和-Designsen所有方面的专家知识

由于验证是必不可少的,并且是标准 IEC 61439‑1 要求的,因此可以轻松优化和计算控制面板中的温升。
参加我们的网络研讨会,学习如何设计符合 UL 508A 的控制面板并确保北美市场准入。获取实用的标准知识、有关选择正确组件的指导和真实的应用示例,以实现高效的工程设计和精确的电线尺寸,包括 SCCR、主电源和控制电路以及接地故障保护设备。


从尺寸测量到短路验证:了解如何确保电机设计合规。了解对短路承受能力、正确的组件和电缆尺寸以及验证的要求。

随时了解最新的 UL508A 修订版及其对工业控制面板工程的影响。本次网络研讨会解释了影响电源和控制电路设计、组件使用和整体 SCCR 测定的关键变化。