Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Electrical Designer — IEC 60204 控制面板设计

基于云的电气设计:TIA Selectrical Tool 的 Electrical Designer 可自动进行 IEC 60204‑1 机器控制面板的尺寸测量和短路仿真。受益于经批准的设备组合和无缝文档。将规划时间和成本减少多达 50%,实现可靠的设计!

TIA Selection Tool 中的电气工程软件

这是今天的电气工程

Electrical Designer 是一款基于浏览器的安全云解决方案,适用于符合 IEC 60204‑1 的机器控制面板设计。它利用经批准的设备组合,自动执行耗时的任务,包括主电路元件尺寸、短路验证、电缆尺寸和电网馈电仿真,可生成无缝文档,并将规划时间和成本减少多达 50%。

提高电气预设计的效率

  • 通过对消费者和成本进行优化的工程设计 总电流计算 用于确定主开关的尺寸。
  • 有帮助 定义硬件标准 用于为机电工程做准备的单个负载馈线。
  • 快速验证 无需手动操作即可自动快速确定短路强度和电缆横截面。
  • 快速选择组件 用于电机负载(AC3、AC3E)、电阻/欧姆负载(AC1)和电感负载(AC6A)。
  • 快速选择和查看 合适的配件 无需目录或 PDF 搜索。
Electrical Designer 可以高效地为各种负载类型确定设备和组合的尺寸。
Electrical Designer 可以轻松遵守国际标准。

提高电气预设计的可靠性

  • 工程学中 符合国际标准 防止损坏,同时确保电机的电气安全。
  • 增加了 短路强度 通过根据国际标准测试的组合,确保工程符合标准。
  • 符合标准 电缆尺寸 考虑相关的参数和输入条件(iKMin、IKMax)。
  • 评估与标准相关的方面 根据国际标准,包括短路保护的验证等
  • 安全断开连接 具有最小的短路电流,可最大限度地提高操作安全性和效率。

为您的设计流程带来更大的灵活性

  • 变更处理 可在消费级和主交换机层面快速选择产品,无需大量额外努力。
  • 随时可以访问完整且相关的项目数据 灵活的数据处理 以尺寸测量结果、物料清单(xls/pdf)、证书、型式批准证书、主数据、数据表、手册、EDZ 文件等形式提供。
  • 共享工作”- 使用 TIA Selection Tool 合作开展项目可以灵活高效地执行项目。
  • 允许使用云端登录 随时随地存储和访问 在任何时候。
Electrical Designer:视觉屏幕(裁剪)

Electrical Designer 入门指南

在云端轻松访问电气工程

本教程视频介绍如何开始使用 Electrical Designer,以及在为您的机器设计电气设备时如何充分利用它。它向您展示了如何创建新的负载馈线、计算电缆横截面和短路值。Electrical Designer 根据 IEC 60204‑1 自动查找主机电气系统的所有组件,它还提供许多与文档相关的重要技术细节。

解答您最关心的问题

本节回答了中有关 Electrical Designer 的一些最常见的问题
TIA Selection Tool 云端。

笔记本电脑上的人,上面有电气原理图叠加层。

TIA Selection Tool 云端的 Electrical Designer

立即在 TIA Selection Tool 云端免费测试 Electrical Designer。始终使用最新数据、自动标注尺寸并使用经批准的组合。无需下载——直接在浏览器中启动,节省时间和成本。