Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

OYTEC

在OYTEC,我们将人力资本的经验和知识用于客户服务,根据业务目标为客户提供最佳的需求解决方案:希望在相互信任、共同合作和卓越服务的基础上与客户建立紧密而持久的合作伙伴关系。将人力资本视为差异因素。系统将设计和开发以帮助人们并鼓励他们的创造力。在专业化的前提下提供解决方案,以此作为我们的经验和知识的基础。主要在 GMP 和 FDA 合规环境中。
LOGO-LEMA-SIEMENS-MoltGran

行业

  • Pharma and life science

  • Healthcare

  • Chemicals

动态

Service
为西门子 Xcelerator 产品/解决方案提供服务,帮助客户实现相关产品/解决方案的部署、集成、操作或维护

在售产品

OEE Addon Opcenter Pharma

为了获得竞争优势,优化资产和人力资本绩效至关重要。但是,改善依赖于测量。该插件可解锁Opcenter Execution Pharma软件的宝贵OEE(整体设备效率)关键绩效指标,从而得出切实可行的见解...

Electronic Batch Record

电子指南的实施将使我们能够管理和跟踪制造订单以及其中涉及的内部材料和设备(电子日志)。通过eBR,我们将以交互方式管理制造指令,预定义工作流程和...

Digitalization Pharma 4.0

基于特定的方法,Oytec评估制药公司的数字化成熟度,并定义战略数字化路线图。Oytec 支持符合 FDA 标准的工厂实现无纸化,然后通过使用支持实时监控的高级分析进一步发展。优化...

PAT & Advanced Analytics

PAT 已开始在制药业中实施。结果是提高了过程质量,降低了因不合格而丢失产品的风险。从产品开发开始,SIMATIC SIPAT 可确保完全的数据透明度,并将相关数据反馈到流程中。它...

Digital Weighing & Dispensing

专为操作员设计的用户友好型解决方案。高度图形化、直观且可快速执行操作。功能强大,具有许多预定义的功能:选择不同类型的称量、管理活性成分、生成各种类型的条形码读取标签,...
服务器连接到云计算的概念

Migration Services for Opcenter Execution Pharma

在升级 Opcenter Execution Pharma 时,OYTEC 迁移服务可确保快速切换并将停产时间降至最低。我们提供影响评估、风险分析、标准和自定义代码迁移、使用 IOQ IPQ 模板的验证计划,以及具有零影响结果的详细切换计划。
手里拿着带有软件界面的平板电脑。

Opcenter RD&L - Integration and customization

OYTEC的Opcenter研发和LIMS解决方案提供了一个可扩展和可定制的平台,旨在将研发流程转化为运营优势。我们通过与实验室设备集成并连接Opcenter Execution Pharma 来优化工作流程,确保完全一致。
工业监控系统插图

24/7 support for Opcenter Pharma

借助 OYTEC 的专家应用支持,让您的 Opcenter Pharma MES 全天候运行。获得事件解决方案、主动监控和灵活的改进时间,以保护正常运行时间并保持您的 MES 合规性和不断发展。
笔记本电脑上的 Siemens eLogBooks 服务门户

Opcenter Equipment Logbook - Integration and customization

Opcenter Execution Equipment Logbook 可将设备活动实时跟踪数字化。使用自动历史检索、清洁状态管理和无缝维护跟踪取代纸质日志,所有这些都不会中断制造运营。确保完全的可追溯性和合规性。
在计算机显示器上分析数据的人

Insights Hub OEE: Manufacturing Intelligence with OYTEC

将原始数据转化为卓越运营。Insights Hub OEE 提供对可用性、性能和质量的实时可见性。消除隐藏的效率低下并最大限度地提高资产价值。借助 Siemens 和 OYTEC 的力量扩展您的制造智能。