Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

将您的生产与未来联系起来

这是我们面向未来工业自动化的方法,建立在客户信任的高性能、可靠自动化基础上,并将其与数字智能相连接,以实现自适应的、由人工智能驱动的生产。

白色机械臂在高科技制造工厂的自动化装配线上运行。

探索互联自动化的力量

互联自动化建立在我们的 Totally Integrated Automation (TIA) 产品组合之上,通过连接生产的真实世界和数字世界,为数字企业奠定了坚实的基础。它支持自动化系统的横向集成以及车间与数字世界之间的纵向集成,从而使数据和见解能够无缝流动,并在现实世界中转化为安全、可靠和高性能的执行。

50% 到 2030 年实现高度自动化的流程

随着人工智能和先进技术的重塑,工业制造商正在显著提高自动化水平。

41% 优先投资工厂自动化硬件

制造商继续投资自动化,以此作为更智能、更互联的运营的基础。

57% 在生产中使用 AI

人工智能正在进入核心生产流程,从而实现更明智的决策和更具适应性的运营。

使用 Siemens 实现自动化

互联自动化提供高性能、可靠性、可用性和无缝集成。制造商无需更换成熟的系统即可实现运营现代化并适应未来需求。

带有两颗闪亮星星的机械臂抓手的青色图标。

架起人工智能和车间的桥梁

扩展了久经考验的 TIA 基础,是 AI 驱动的数字企业的现实基础。

带有向上箭头表示增长的青色条形图图标。

经得起未来考验的车间执行

建立在成熟的自动化基础上,将软件和数字智能逐步引入实际操作,而无需取代已经可以运行的功能。

带有两颗闪亮星星的青色复选框图标。

您的无风险人工智能集成之路

利用数字智能增强您久经考验的自动化——同时保护您的投资并保持运营正常运行。

青色冠军的领奖台图标,上面有数字 1 和两颗闪亮的星星。

在自动化、软件和人工智能方面表现出色

Siemens 将久经考验的自动化专业知识与软件和工业 AI 相结合,将数字世界与现实世界相结合,为工业运营带来智能。

Totally Integrated Automation

一种集成的自动化方法

Totally Integrated Automation(TIA)是我们连接自动化硬件、软件和服务的整体工业系统。通过将车间运营与 IT、AI 和云功能相结合,它简化了工程工作流程,提高了效率,并实现了灵活、数据驱动的数字化转型。

工厂里的一名技术人员拿着一台平板电脑,上面覆盖着绿色的向前箭头。

开启您的旅程