Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

数字化彻底改变了运动鞋的制造

法国公司ASF 4.0正在重塑运动鞋制造的未来。凭借自动化和数字化,他们在法国建立了一座智能工厂,并正在通过新的超级工厂将业务扩展到葡萄牙。他们的使命?提高欧洲鞋类生产的竞争力、可持续性和可扩展性。

再次在欧洲制造

几十年来,运动鞋一直是远东生产的代名词——随后,由于运输路线漫长,运动鞋产生了巨大的碳足迹。情况正在改变。Chamatex集团旗下专门生产产业用纺织品的子公司Advanced Shoe Factory 4.0(ASF 4.0)表明,在保持竞争力的同时,将运动鞋生产转移到欧洲是可能的。

这一切都始于一个大胆的雄心壮志:证明运动鞋的生产是行业历史上的手册,可以实现自动化和数字整合。ASF 4.0和Chamatex集团首席执行官吉尔斯·雷吉隆解释说:“有必要证明我们可以在欧洲以具有竞争力的价格生产鞋子,为此,我们需要西门子自动化。”

运动鞋的数字化规划

从愿景到工业现实

我们的团队一直参与其中,从初步的可行性研究开始 Tecnomatix 工厂模拟 和 NX 机电一体化概念设计师 (MCD)。我们共同创建了一个虚拟工厂,可以在施工之前测试各种生产场景。这种方法验证了该项目的可信度:是的,有可能将制造业带回法国并从中获利。

正在运行的智能工厂

位于法国奥弗涅-罗纳-阿尔卑斯大区阿尔多瓦的试点工厂配备了先进的技术架构,其机器主要由其制造商申请专利,用于使用自动化生产鞋子。

SIMATIC WinCC Open Architecture作为自动化集成层,是连接企业和车间系统的数字支柱。它提供了统一的工厂数据模型、无缝的 IT/OT 集成以及将企业数据转换为自动化就绪信息所需的转换和协调逻辑,同时提供生产状态、资产绩效和运营 KPI 的实时可见性。

这些机器配备了 SIMATIC S7-1500 控制器 S7-1500 这样它们就可以通过OPC UA开放协议相互通信。

这种透明度使工厂能够高效地为包括Salomon、Babolat、小米和555在内的多个品牌生产产品,同时支持特定品牌的配置和生产要求。

Advanced Shoe Factory 4.0 中的 SIMATIC HMI 面板
ASF 4.0 智能工厂的自动化鞋类制造

成功正在加速

包括SIMATIC RFID芯片在内的数千个传感器分散在整个生产线上。它们提供了完全的透明度:操作员实时知道剩余步骤,在出现故障时收到警报,并有关键性能指标来监控质量和产量。 SCALANCE是操作技术的核心,可确保整个系统的安全通信,同时 SINEMA 远程连接 甚至允许进行远程维护干预。

在2022年落成四年后,Ardoix工厂已经生产了超过20万双鞋,这证明了ASF 4.0独特的自动化流程在世界上已经成熟。这一成功证实了历史合作伙伴——所罗门、巴博拉特、小米——以及创新机构斑马集团的兴趣,他们从一开始就是股东,有着共同的愿景:重塑欧洲的运动鞋制造。

欧洲扩张:葡萄牙作为新枢纽

通过此次验证,ASF 4.0 迈出了决定性的一步。该公司刚刚在2025年完成了700万欧元的重大融资,并辅之以银行融资和当地拨款,将在葡萄牙启动其第二家高度机器人的工厂。

位于波尔图北部的巴塞洛斯将举办葡萄牙ASF 4.0大型工厂。选择葡萄牙并不是偶然的:该国在鞋类制造方面有着悠久的专业知识,与法国基地的地理位置相近,并且在技术鞋类生产方面拥有当地的专业知识。

初期制作计划于 2026 年 7 月上映。第一阶段(2026年)将包括2条生产线,年产能为50万对,并将创造200个熟练工作岗位。计划在2028年和2030年分两个扩张阶段,每年达到150万双,人数超过500人。第一阶段产生的收入预计将达到2000万欧元。

计划在葡萄牙巴塞洛斯新建ASF 4.0(高级鞋厂 4.0)生产基地

战略搬迁的好处

该公司的扩张解决了品牌和欧洲行业面临的主要挑战:

反应灵活

短路组织使品牌能够快速响应欧洲市场趋势,同时通过较小的系列灵活地与消费者一起测试创新。

具有竞争力和可持续性

精简和机器人化增强了对抗亚洲生产商的竞争力,而本地生产则最大限度地减少了碳足迹。

在当地创造就业机会

法国创造了80个技能职位,预计两年内葡萄牙将有超过200个职位

欧洲工业的典范

Gilles Réguillon,ASF 4.0 和 Chamatex 集团首席执行官

除了此次扩建外,ASF 4.0法国工厂也在扩建中。它仍将是研发、创新和工业化的战略中心,在持续改进技术和加快新模式开发方面发挥关键作用。这家法国工厂还将其产品范围扩大到更高附加值的产品。Gilles Réguillon表示:“在品牌、工业合作伙伴、运动员和高级金融家的包围下,向欧洲扩展业务真是令人非常满意。”

ASF 4.0模型具体体现了我们的综合方法:通过Siemens Financial Services将创新技术解决方案与结构化财务支持相结合,为将传统手工行业转变为数字和自动化生态系统做出了贡献。这种综合伙伴关系不仅确保了投资回报,而且促进了向国际规模的过渡,证明技术和金融之间的协同作用是可持续再工业化的重要驱动力。ASF 4.0 正在重塑欧洲生产的未来:本土化、敏捷、竞争力和环保。

在品牌、行业合作伙伴、运动员和高级金融家的包围下,向欧洲扩展业务真是令人非常满意。
吉尔斯·雷吉隆, CEO, ASF 4.0 和 Chamatex 集团

客户档案

ASF 4.0是CHAMATEX集团的子公司,CHAMATEX集团是一家位于法国的专门从事产业用纺织品的工业集团。

ASF 4.0:该工厂旨在应对未来在法国生产技术鞋的挑战,致力于为运动鞋市场进行自动化生产。

自动化生产、使用数字技术、掌握新的装配方法和工业搬迁是该领域参与者面临的主要问题,有助于在多个层面上创造利润:速度、灵活性、竞争力和可持续性。