跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

SIMATIC 高级过程控制

SIMATIC 高级过程控制:通过人工智能驱动的自动化和统一平台技术优化工业运营。

LP Banner 2000x1137 SecondaryKv2 noText

SPS 2026:立即注册即可获得免费门票

2026 年 11 月 24 日至 26 日,可免费进入纽伦堡的 SPS 游乐场。在 11 号大厅或在线直播加入我们。

单一平台上的高级过程控制

通过现代界面访问我们可扩展的整体高级过程控制 (SIMATIC APC) 和优化应用套件,该套件在设计时考虑了软件定义的自动化和自主操作的未来。

应用程序的好处

30% 更快地转向新产品生产

聚合物生产中的APC

10% 减少二氧化碳排放

流程实用程序中的 APC

10% 降低能源成本

喷雾干燥应用中的 APC

我们的专家对 SIMATIC APC 的精彩见解

了解 SIMATIC APC 如何与人工智能相结合,提高运营效率。观看视频,玛丽亚·利亚申科和克里斯蒂安·杰克尔博士就从自动化到自主的转变进行了15分钟的重点会议,内容涵盖了APC、人工智能、副驾驶、代理和实际的实施路线图。实用、没有炒作见解可以帮助你规划下一步行动。

高级过程控制和优化

SIMATIC APC 对流程进行优化和控制,从而实现更高的自动化程度,直至自主性和优化。我们整合各种技术来应对不同的挑战,确保最大价值和效率。我们可扩展的高级过程控制套件涵盖了整个 SIMATIC APC 工作流程,从 PID 调整到系统再到自主操作和闭环人工智能,为所有过程控制需求和 APC 技术(包括 SIMATIC APC 服务)提供综合解决方案。

使用 SIMATIC APC 释放工厂潜力

让您的工厂全天候运行,同时释放运营潜力。SIMATIC APC 套件为您的 DCS 增加了快速、易于部署的模型预测控制和过程自动化,从而不断优化设定点,变得更加强大,程序可以自动执行。观看视频,了解它如何减少警报、降低能源消耗和减少人工干预。

详细了解我们以解决方案为导向的方法

84f44ad7-1b2f-474f-bc36-75df49cc3116-GettyImages-1369545017-1280x720

食品和饮料:节能喷雾干燥

  • 通过使用 Digital Twin 进行数据驱动的流程优化来降低能源成本,从而加快上市速度、改善产品质量和提高效率,同时将能耗降低多达 10%
  • 通过边缘计算和专用应用程序实现更高的过程透明度和自动化,通过减少湿度变化来提供更好的质量,并提高响应市场需求的灵活性
  • 使用西门子 Xcelerator 产品组合的 Industrial Edge、Digital Twin 和 GPROMS 建模功能,精确优化喷雾干燥,从而更快地推出新产品和大批量生产

化学品:高密度聚乙烯生产中的质量优化

  • 将软传感器部署到生产中,以提供有关产品质量的实时见解,可用于改善过程控制并获得有关过程性能的新见解
  • 提高聚合物生产的稳定性,提高产品质量和生产可靠性,同时降低操作复杂性
  • 将向生产不同等级聚合物的过渡加快约 30%,以延长对市场变化的响应时间并最大限度地提高运营利润
8efe02d2-3b36-443c-8328-0928581053b4-chemicals-quality-optimization-hdpe-1280x720
a6aa07dd-8a5a-49ac-a4cf-7181202aebde-Industrial-Grade-AI-Process-Industries-Key-Visual-1280x720

能源:优化氢气生产

  • 使用天气预报信息制定绿色氢气生产的最佳计划,最大限度地利用可再生能源
  • 将高保真数字过程双胞胎部署到生产环境中,以跟踪电解槽的运行状况并根据其真实状态优化系统
  • 通过智能安排生产和快速响应计划或预测的变化,将生产成本降低多达 15%,利用现场所有可用资产实现最佳运营