Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
数字双胞胎正在改变行业。

数字双胞胎技术

在不停止生产或浪费资源的情况下运行无休止的假设场景。了解我们能为您的行业做些什么。

利用数字双胞胎做更多的事情

数字双胞胎可以提高效率并支持循环经济。它们可以从一开始就减少产品的环境足迹,并实现资源节约型生产。它们还可以改变我们的生活和工作空间。看看如何用更少的资源做更多的事情。

Digital twins showcase virtual and real car assembly, integrating robotic arms in manufacturing.
用于高效 3D 打印的车辆部件的 CAD 设计

优化 3D 打印,将材料使用量减少 88%

数字双胞胎有助于对模具进行仿真和 3D 打印,最大限度地减少浪费,使其更易于回收。

工程师在商业空间中使用数字双胞胎和增强现实

通过全天候数据透明度加强资产维护

使用数字双胞胎,分析和优化建筑功能,以做出更明智的决策。

工程师使用 AR 与飞机面板设计进行交互以提高精度

将新产品的原型设计时间缩短 50%

数字双胞胎通过实时仿真缩短原型制作时间;AR 可帮助工程师提高 3D 设计精度。

西门子和 NVIDIA 联手打造工业元宇宙

西门子和 NVIDIA 合作创建了工业元宇宙,这是一个应对现实世界挑战的虚拟世界。此次合作增强了人工智能驱动的数字双胞胎技术,促进了工业自动化。通过将硬件和软件从边缘集成到云端,元宇宙提供实时、身临其境的体验,通过提高效率和协作实现行业转型。

工业装配线的数字双胞胎;左侧显示虚拟仿真,右侧描绘真实生产线。

开始你的旅程