跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Electrification 基础设施

电力系统的网络安全

使用符合 NIST CSF 2.0 和 IEC 62443 的解决方案,加强电力系统的网络安全。识别风险、保护资产、检测和应对威胁,并建立长期的网络弹性。

IT-SA 24 视觉网络安全

原来如此 2026

现在是 2026 年。IT-SA 必备 感谢您在欧洲最大的IT安全贸易展上访问我们。

网络安全挑战

电力系统的数字化转型带来了更快、更有价值的成果,但也带来了新的网络安全挑战。运营商必须应对不断变化的网络威胁、不断增加的监管要求、对 OT 环境的可见性有限以及具有不同安全能力的老化基础设施。同时,资源和技能短缺使得在整个资产生命周期中难以有效管理网络风险。

为了保持可靠和弹性的运营,电力系统运营商需要全面的网络安全战略,该战略将风险管理、运营可见性、监管合规性和持续保护相结合。

LOCKED SHIELDS 2026

北约 CCDCOE 认可 Siemens 网络安全专业知识

西门子电气化与自动化(Siemens Electrification & Automation)收到了北约合作网络防御卓越中心(CCDCOE)的感谢信,以表彰其对世界上最大的网络防御演习 “2026年锁盾演习” 的贡献。

关键优势

专为关键基础设施而打造

将网络安全和电力系统专业知识相结合,在不影响可靠性、可用性或安全性的前提下保护能源运营。

端到端安全生命周期

通过持续监控、威胁响应和长期网络安全改进,为客户提供从初步评估和实施的全程支持。

安全、合规、面向未来

帮助运营商降低网络风险,满足监管要求,并自信地实现电力基础设施的现代化。

基于 NIST 的解决方案和服务

Keyvisual 网络安全 MDR

针对关键基础设施的网络攻击变得越来越频繁和复杂。为了应对这种不断变化的威胁格局,我们采用了符合 NIST 网络安全框架 (CSF) 2.0 的整体网络安全方法。该框架是选择和定位网络安全解决方案和服务的基础,可帮助电力系统运营商识别风险、保护关键资产、检测和应对威胁,并持续提高其网络弹性。

探索服务

Siemens 在整个网络安全生命周期中为电力系统运营商提供支持,从评估和安全实施到管理运营和持续改进。

我们的网络安全服务由电力专家专门为电力基础设施开发——确保网络安全不会影响正在运行的系统的可用性和完整性。

Siemens Electrical Services 图片中,一位女性站在配电面板前,可能正在工作。