Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Цифровий тунель: будуйте швидше. Працюйте безпечніше.

Готовий до його побудови: Скористайтеся перевагами цифровізації для своїх тунельних проектів. Цифровізація дозволяє швидше відкривати тунелі та безпечніше керувати ними. У співпраці з Siemens скористайтеся перевагами цифрового тунелю - від проектування та інжинірингу до введення в експлуатацію та експлуатацію.

Чому цифровий тунель?

Будь то автомобільний чи залізничний тунель, нове будівництво чи оновлення існуючої тунельної системи: Кожен проект тунелю є планувальним та технічним завданням, яке вимагає дотримання стислого графіка та бюджету. З огляду на безліч інтерфейсів і дисциплін, які потребують координації, і постійне збільшення трафіку, це майже неможливо без допомоги цифрових розчини.

Цифровий тунель пропонує реальні переваги

Цифровізація оптимізує весь життєвий цикл тунелю. Приріст ефективності та часу, досягнутий завдяки віртуалізації, окупається на етапах проектування, інженерії та введення в експлуатацію. Переваги в плані безпеки та доступності виходять на перший план при фактичній експлуатації.

Попередження білий

Зменшення помилок

Проекти тунелів стають дедалі складнішими. Це може швидко вплинути на частоту помилок. Цифрові розчини допомагають запобігти помилкам за допомогою прозорих даних, моделювання та ранніх віртуальних тестових запусків.

Економія часу білий

Економія часу

Тунелі не плануються, не будуються або модернізуються протягом ночі - і кожна затримка швидко призводить до більших затримок. За допомогою цифрового близнюка ви можете заощадити час на всіх етапах проекту: наприклад, виявляючи ризики на ранній стадії.

Економія витрат білий

Ефективність витрат

Вартість проекту тунелю величезна. Потенціал цифрового тунелю значний: Робоча група ЄС з BIM передбачає, що цифровізація може заощадити 13 - 21% на витратах на планування та будівництво та 10 - 17% на операційних витратах.

Оптимізуйте свій тунель за допомогою цифровізації

Лінійний малюнок бензинового кольору двосмугового дорожнього тунелю з надземною інфраструктурою та двома транспортними засобами на темному тлі.

Переваги для дизайнерів

  • Цифровий близнюк підтримує планувальників та операторів у спільному проектуванні тунелю.
  • Стандартизовані тексти специфікації тендерів мінімізують зусилля та полегшують порівняння пропозицій.
  • Відкриті інтерфейси дозволяють легко підключити концепції цифрового планування до автоматизації.

Завантажте специфікації тендерів швидко та легко

Переваги для системних інтеграторів

  • Завдяки TIA Portal, всі інженерні завдання в проекті тунелю можуть бути стандартизовані, тим самим зменшуючи інтерфейси та забезпечуючи більш швидке виконання проекту.
  • Моделювання та віртуальне введення в експлуатацію економлять час і гроші під час реального введення в експлуатацію.
Бензиновий малюнок двосмугового дорожнього тунелю з надземною інфраструктурою, що показує вентиляцію та освітлення.
Бензиновий малюнок двосмугового дорожнього тунелю з надземною інфраструктурою, що показує вентиляцію та освітлення

Переваги для операторів

  • Цифровий близнюк дозволяє безперервно модернізувати та оптимізувати тунель без шкоди для його поточної роботи.
  • Комплексна концепція поглибленого захисту всебічно захищає тунель як від внутрішніх, так і від зовнішніх кібератак.
  • Ефективний моніторинг тунелів, який можна проводити в будь-якому місці, забезпечує прозорість та раннє повідомлення про можливі несправності, щоб гарантувати безперебійну роботу тунелю.

Дізнайтеся, як інші отримують користь від цифрового тунелю

Чотири техніки в жовтому захисному спорядженні стоять перед входом в тунель Беверен.

Еквінс і Біскс Унітек

Беверенський тунель: Підтримка майбутнього в рекордні терміни завдяки цифровому близнюку

40-річний тунель Беверен, життєво важлива артерія для порту Антверпен з 15 мільйонами транспортних засобів щорічно, потребував ретельного оновлення з точки зору безпеки та стійкості. Завдяки цифровому близнюку він перетворився на найсучасніший тунель Бельгії менш ніж за два роки. Технологія Siemens тепер розумно і автоматично контролює всі свої системи.