Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

SIMATIC WinCC

Системи сіматичний вихід призначені для машинної візуалізації (HMI), а також для складних програм SCADA у всіх галузях промисловості. Вони покращують промислові операції, легко адаптуються та масштабуються, гнучкі, інтегративні та пропонують комплексні функціональні можливості для продуктивності та економічної ефективності.

Спробна версія новин сіматичний SCADA Візуальний 4x3

цифрова трансформація для ваших розчини

Отримуйте останні новини та пробне програмне забезпечення для сіматичний вихід систем: WinCC Unified, WinCC V8 та WinCC Open Architecture.

Правильна система для будь-якого застосування в промисловості

Продукти сіматичний вихід підтримують цифрову трансформацію, гнучко адаптуються до зростаючих потреб та усувають розрив між автоматизацією (OT) та ІТ-системами. Вони перетворюють ваші дані на цінні активи, підвищують ефективність та продуктивність, зменшуючи витрати до мінімуму.

  • Ефективна інженерія: Ефективно реалізуйте стандартизовані або індивідуальні розчини
  • Підключення та інтеграція: Підключення на північ і південь для гнучкої OT/ІТ-інтеграції
  • Працездатність і зручність використання: Поліпшити ситуаційну обізнаність, мінімізувати ризик неправильної роботи та зменшити зусилля з навчання
  • Підвищення продуктивності: Забезпечити цільові рішення, розкрити прихований потенціал і ефективніше використовувати ресурси
  • безпека і довіра: Дотримуйтесь правил промислової безпеки, перевірених у багатьох галузях

Системи сіматичний вихід легко масштабуються, гнучкі та інтегративні, пропонуючи комплексний аналіз для підвищення продуктивності та економічної ефективності.

Стандартизовані розчини для машин, електроніки, продуктів харчування та напоїв, металів та гірничодобувної промисловості, фармацевтики та біотехнологій, автомобілів, шин
Чому сіматичний вихід?

Лінійка програмних продуктів HMI та SCADA систем

Підключення та інтеграція

Окрім широкого діапазону підключення до ПЛК (S7 та третя сторона), галузеві (BACnet, IEC), стандартизовані (OPC UA) та відкриті (MQTT, REST, GraphQL) інтерфейси забезпечують гнучку інтеграцію або сценарії роботи на основі штучного інтелекту

Гнучкий і відкритий

Правильна система для будь-якого застосування: стандартизована або індивідуальна, невелика, складна або розподілена конфігурація, віддалений доступ без обслуговування, особливі умови навколишнього середовища, платформи або підвищена доступність

Безпечний і масштабований

Надійна промислова безпека, проста в розробці та масштабована у використанні з готовими до використання опціями та доповненнями для типових вимог. Вони забезпечують адаптивність до мінливих вимог протягом усього життєвого циклу машин або заводів

Дізнайтеся, як інші використовують сіматичний вихід

Довідкова панель приладів огляду телетронічної лінії

Teletronic S.r.l. | Від гетерогенних машинних HMI до повністю веб-SCADA

Рішення SCADA для виробничої лінії пропонує:

  • Пакетне виробництво, управління рецептами та формування звітів
  • оее обчислення та моніторинг
  • Управління змінами та контекстуалізація оее
  • Гнучкий віддалений доступ для операторів

Відкрийте для себе можливості