Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Навіщо використовувати автоматичні вимикачі в литому корпусі SENTRON 3VA?

Забезпечте надійний захист людей та систем, мінімізуйте час простою та забезпечте прозорість роботи за допомогою добре продуманих, модульних та високозмінних автоматичних вимикачів SENTRON 3VA.

Схвалена відповідно до IEC 60947 та UL 489 та сертифікована етикеткою Siemens EcoTech, система підтримує глобальні застосування та поставляється в декількох серіях, щоб задовольнити потреби ваших машин та панелей. Завдяки модульній конструкції, високозмінним конфігураціям та понад 500 аксесуарів для вимірювання, зв'язку та автоматизації, вони

  • забезпечують ефективний і надійний захист в будь-якому застосуванні
  • забезпечити високу доступність системи за допомогою вибіркового захисту
  • безперешкодно інтегрується в системні та програмні ландшафти
  • підтримка сталої трансформації промисловості та інфраструктури

Ключові переваги

Забезпечити надійний і вибірковий захист

Захистіть людей, системи та інфраструктуру за допомогою скоординованих механізмів захисту, які виявляють несправності та вибірково ізолюють їх. Це обмежує збої лише на постраждалих ділянках - забезпечуючи безпеку та стабільну роботу.

Забезпечення прозорості та цифрової інтеграції

Інтегровані функції вимірювання в поєднанні з модулями зв'язку (Modbus, PROFINET) забезпечують дані про стан в режимі реального часу. Безшовна інтеграція в системи автоматизації та управління дозволяє контролювати та оптимізувати використання енергії.

Спрощення інженерії

Скоротіть варіанти, спрощуйте планування та стандартизуйте дизайн захисту для різних програм, щоб зменшити складність, скоротити терміни проекту та покращити послідовність.

Ключові характеристики

Переглянути всі характеристики

СЕНТРОН 3ВА1

СЕНТРОН 3ВА2/3ВА2 плюс

СЕНТРОН 3ВА5

СЕНТРОН 3ВА6/3ВА6 плюс

Сертифікація

ІЕК 60947

ІЕК 60947

УЛ. 489
ІЕК 60947

УЛ. 489
ІЕК 60947

Номінальний струм

16 А — 1 кА

25 А — 1,6 кА

25 А — 1,6 кА (ІЕК/УЛ)/2 кА (УЛ)

25 А — 1,6 кА (ІЕК/УЛ)/2 кА (УЛ)

Розривна здатність (захист лінії)

16 кА — 110 кА при 415 В змінного струму

55 кА — 150 кА при 415 В змінного струму

≤100 кА при 480 В змінного струму

≤200 кА при 480 В змінного струму

Блок поїздки

ТМТУ

ЕТУ

ТМТУ

ЕТУ

Зв'язок
посилання

-

ПРОФІБУС, ПРОФІНЕТ, Модбус ТСП, Модбус РТУ

-

ПРОФІБУС, ПРОФІНЕТ, Модбус ТСП, Модбус РТУ

Додаткові
особливості

-

3VA2 плюс, включаючи режим обслуговування DAS+, USB-C, Bluetooth, додатковий модуль COM з веб-сервером

-

3VA6 плюс, включаючи режим обслуговування DAS+, USB-C, Bluetooth, додатковий модуль COM з веб-сервером

Рекомендовані можливості

Дізнайтеся, як інші використовують MCCB SENTRON 3VA

Тематичне дослідження

Комутація та захист водневих заправних станцій

Компанія:Максиматор водню

Розташування:Німеччина

Програмне забезпечення Siemens:SIMATIC ET 200SP

Часті питання

Вивчіть пов'язані ресурси