Чому саме «СЕНТРОН Powercenter 3000»?
За допомогою програмного забезпечення для моніторингу енергії SENTRON Powercenter 3000 (також зване програмним забезпеченням для управління енергетичними даними або програмним забезпеченням для моніторингу потужності) ви можете контролювати дані про потужність та стан вашого низьковольтного розподілу електроенергії в локальній корпоративній мережі за допомогою веб-пристроїв, архівувати їх та експортувати для формування звітів про енергію. Це ідеальна основа для операційної системи управління енергією за стандартом ISO 50001. Програмне забезпечення для моніторингу енергії SENTRON Powercenter 3000 також може пересилати ваші дані в хмарну систему для децентралізованого використання.